Browse
All Manufacturers
PL
Login
Register for free
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 101
92
Kraje/regiony dostawców
92
Pomiar
92
Typy pliku
92
Kategorie
11
Klasyfikacje
11
WAGO
Przekrój
(QUERSCHNITT1)
78
Przekrój
(QUERSCHNITT2)
78
długość odizolowania przewodu
(ABISOLIERLAENGE)
78
wysokość
(HOEHE)
88
szerokość
(BREITE)
92
głębokość
(TIEFE)
88
kolor
(FARBE)
92
masa
(GEWICHT)
92
eCl@ss 7.1
(ECLASS71)
92
eCl@ss 8.1
(ECLASS81)
92
Filtr
...
WAGO
PG 06 - Electronics
Seria 857
WAGO
PG 06 - Electronics
Seria 857
WAGO Katalog CAD
Seria 857
Tutaj można znaleźć modele CAD WAGO
Dodaj wyszukiwanie w katalogu
PL
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
857-104
podstawka do przekaźnika, nominalne napięcie wejściowe 24 V ...
857-107
JUMPFLEX® sockets for miniature switching relay and optocoupler ...
857-108
JUMPFLEX® sockets for miniature switching relay and optocoupler ...
857-1330
moduł przekaźnikowy, 2-tor., nominalne napięcie wejściowe 24 V ...
857-1430
optoseparator, 2-tor., Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, zakres napię...
857-1432
optoseparator, 2-tor., Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, zakres napię...
857-1494
optoseparator, 2-tor., Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, zakres napię...
857-150
Przekaźnik bazowy, 1 zestyk przełączny, graniczny prąd stały 6 A, szerok...
857-151
Przekaźnik bazowy, nominalne napięcie wejściowe 12 V ...
857-161
przekaźnik półprzew. bezpieczeństwa, Znamionowe napięcie wejścio...
857-162
przekaźnik półprzew. bezpieczeństwa, nominalne napięcie wejścio...
857-164
przekaźnik półprzew. bezpieczeństwa, Znamionowe napięcie wejścio...
857-165
przekaźnik półprzew. bezpieczeństwa, nominalne napięcie wejścio...
857-167
przekaźnik półprzew. bezpieczeństwa, Znamionowe napięcie wejścio...
857-168
przekaźnik półprzew. bezpieczeństwa, nominalne napięcie wejścio...
857-181
przekaźnik półprzew. bezpieczeństwa, Znamionowe napięcie wejścio...
857-303
moduł przekaźnikowy, nominalne napięcie wejściowe 12 V ...
857-304
moduł przekaźnikowy, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V ...
857-305
moduł przekaźnikowy, nominalne napięcie wejściowe 48 V ...
857-306
JUMPFLEX® socket with miniature switching relay relay with 1 cha...
słowa kluczowe
Seria
mm
DC
napięcie
prąd
moduł
wejściowe
ze
Spółki zależne:
Polska
Wrocław 50-506
WAGO ELWAG sp. z o. o.
Company
ul. Piękna 58 a
Wrocław
+48 71 3602970
wago.elwag@wago.com
www.wago.com
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Porównanie
Prześlij geometrię
Add one more to start
Przełącz do okna porównania (0/4)