Przemysł 4.0 - Czym jest chmura obliczeniowa?

Przemysł 4.0Architektura InżynieriaInżynieria systemówProjektowanie i technologia
Chmura obliczeniowa umożliwia dostęp do wirtualnej infrastruktury IT, oprogramowania i platform - w dowolnym czasie, na całym świecie i elastycznie skalowalnych.

Przemysł 4.0 to szeroki temat, który charakteryzuje się historycznym rozwojem, a także obecnymi celami i wyzwaniami. Dostępne są dalsze artykuły, które pomogą Ci uzyskać kompleksowe zrozumienie:

 

Czym jest chmura obliczeniowa?

Przetwarzanie w chmurze odnosi się do dostępu na żądanie do zasobów obliczeniowych, tj. serwerów fizycznych lub wirtualnych, przechowywania danych, oprogramowania itp. Firmy korzystają z usług w chmurze, aby elastycznie skalować swoją infrastrukturę IT i zwiększyć jej wydajność.

 

Różne modele usług w chmurze obliczeniowej

Chmura obliczeniowa dzieli się na trzy główne modele usług:

  1. Infrastructure as a Service (IaaS): dostarczanie maszyn wirtualnych, pamięci masowej i infrastruktury sieciowej. Przykłady: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud.
  2. Platforma jako usługa (PaaS): środowiska programistyczne i uruchomieniowe dla aplikacji bez bezpośredniego dostępu do infrastruktury. Przykłady: Google App Engine, Microsoft Azure App Services.
  3. Oprogramowanie jako usługa (SaaS): Dostarczanie aplikacji przez Internet. Przykłady: Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce.

Obszary zastosowania chmury obliczeniowej

Chmura obliczeniowa jest wykorzystywana w różnych obszarach:

 

Infrastruktura IT i skalowalność:
Infrastruktura oparta na chmurze: firmy korzystają z usług w chmurze, takich jak AWS, Azure i Google Cloud, aby skalować swoją infrastrukturę IT bez konieczności kupowania i utrzymywania fizycznego sprzętu.

 

IoT:
Platformy IoT oparte na chmurze: Chmura umożliwia przechowywanie i przetwarzanie danych z milionów podłączonych do sieci urządzeń, co ma kluczowe znaczenie dla zastosowań w inteligentnych domach, inteligentnych miastach i Przemyśle 4.0.

 

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe:
Analiza danych i przewidywanie: oparte na chmurze platformy uczenia maszynowego umożliwiają firmom opracowywanie i trenowanie modeli w celu przewidywania i automatyzacji decyzji.

 

Zalety i wady przetwarzania w chmurze

 

Zalety Wady
Redukcja kosztów Ochrona danych i zgodność z przepisami
Dostępność i elastyczność Bezawaryjność i dostępność
Automatyczne aktualizacje i konserwacja Zależność od dostawcy

Przyszłość chmury obliczeniowej

Przyszłość chmury obliczeniowej jest obiecująca, ponieważ technologia ta nadal szybko rośnie i rozwija się. Tylko w 2024 r. branża przetwarzania w chmurze odnotowała wzrost o 21%. Jednak nie wszystkie firmy są jeszcze na to gotowe, a wiele z nich nadal potrzebuje pomocy w migracji.