Inżynieria origami: Fizyk NASA wykorzystuje origami do projektowania
Inżynieria origami może wydawać się niezwykła, ale dla Roberta Langa jest to idealne połączenie sztuki i nauki.
Lang nie jest typowym artystą origami. Zanim zaczął składać skomplikowane stworzenia z setek kroków, był fizykiem NASA, badającym lasery i rozwiązującym wyzwania inżynierii lotniczej.
Od fizyka NASA do pioniera origami
Lang interesował się origami od dzieciństwa, a w 2001 roku opuścił NASA, aby zająć się origami w pełnym wymiarze godzin. Jednak jego miłość do zasad origami była zawsze obecna w jego pracy. Jego umiejętności w origami wpłynęły na świat inżynierii, a z kolei jego umiejętności w inżynierii wpłynęły na świat origami.
Wykorzystanie inżynierii origami w statkach kosmicznych i poduszkach powietrznych
Lang twierdzi, że wzory origami mogą być stosowane daleko poza papierem. Badając sposób, w jaki struktury składają się i rozkładają, inżynierowie mogą projektować systemy, które zwijają się kompaktowo i są niezawodne w razie potrzeby.
Pracując jako inżynier, Lang pomógł opracować wzory składania dla struktur statków kosmicznych, które owijają się w cylindryczne geometrie, aby zmieścić się wewnątrz rakiet, zapewniając ich efektywne przechowywanie i bezawaryjne rozmieszczanie na orbicie.
Pracował również nad projektami składanych poduszek powietrznych, tworząc wzory, które umożliwiają napełnianie poduszek powietrznych z ciasno złożonego pakietu w kontrolowany i przewidywalny sposób.
"Za każdym razem, gdy inżynier tworzy coś, co otwiera się i zamyka w kontrolowany sposób, może wykorzystać wzory składania origami" - powiedział Lang.
Zasady inżynierii ukryte w origami
Podróż Langa z inżynierią origami pokazuje, że granica między inżynierią a sztuką jest cieńsza niż się wydaje. Tradycyjne origami jest proste, składa się z 20 lub 30 kroków. Dziś Lang tworzy elementy origami, które wymagają setek zagięć, a wszystko to odwzorowane jest za pomocą precyzyjnego modelowania matematycznego.
Proces ten odzwierciedla sposób, w jaki inżynierowie symulują, testują i udoskonalają złożone systemy, przekształcając teoretyczny pomysł w funkcjonalną rzeczywistość.
Dla Langa każde wyzwanie związane ze składaniem jest problemem do rozwiązania, szansą na wypróbowanie czegoś nowego i okazją do doświadczenia satysfakcji płynącej z przekształcenia pomysłu w namacalne dzieło.
Jego praca jest przypomnieniem dla inżynierów, że piękno i precyzja mogą współistnieć w projektowaniu i że czasami najlepsze rozwiązania pojawiają się po spojrzeniu na problem z zupełnie innej perspektywy.
Lekcje dla inżynierów: Ponowne wykorzystanie i ustrukturyzowane podejście
Inżynierowie, którzy chcą wprowadzić ten sposób myślenia do swojej pracy, mogą czerpać inspirację z koncentracji Langa na wzorcach wielokrotnego użytku i ustrukturyzowanym podejściu do złożoności.
Zarządzanie złożonością i osiąganie eleganckich rozwiązań często zaczyna się od wiedzy o tym, co już masz i jak skutecznie to ponownie wykorzystać. W tym właśnie miejscu ENTERPRISE 3Dfindit wspiera zespoły inżynierów, pomagając im organizować, znajdować i ponownie wykorzystywać komponenty 3D przy jednoczesnym zachowaniu spójności w globalnych projektach.
Jeśli jesteś gotowy, aby zmniejszyć nadmiarowość projektów i zbudować podstawy dla inteligentniejszego ponownego wykorzystania w swoim procesie inżynieryjnym, dowiedz się więcej o ENTERPRISE 3Dfindit.