Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem mocuje Elastyczny system części standardowych
04000 Dźwignia mimośrodowa Zaciski mimośrodowe Rozpieracz klinowy Napinacz łańcucha Dociski boczne Dociski odchylane Pozostałe napinacze, akcesoria Łapa dociskowa Dociski mimośrodowe krążkowe, mimośrodowe śruby mocujące Łapy hakowe, obsady łap hakowych Napinacze hakowe
Dźwignia mimośrodowa
04232 - Dźwignia mimośrodowa nierdzewna z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa nierdzewna
norelem
...
04232 - Dźwignia mimośrodowa nierdzewna z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa nierdzewna
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04232-1541006X20
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr zamówienia
BEST
Wersja
MATERIAL
Wersja
AUSF
Wersja
AUSF1
Rozmiar
GR
Długość
A [mm]
Długość
A1 [mm]
Bareite
B [mm]
Szerokość
B1 [mm]
Gwint
D [mm]
Średnica
D1 [mm]
Średnica
D2 [mm]
Wysokość
H [mm]
Wysokość
H1 [mm]
Długość
L [mm]
Skok
S [mm]
Spannkraft F kN
F [kN]
Siła ręczna FH
HANDKRAFT [N]
Ciężar ok.
GEW [kg]
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
04232-0541004X20
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
0
52.3
59.1
18.0
13.0
M4
15.4
8
11.4
17.2
20
1.0
2.5
100
0.0432
04232-0541004X30
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
0
52.3
59.1
18.0
13.0
M4
15.4
8
11.4
17.2
30
1.0
2.5
100
0.0410
04232-0541005X20
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
0
52.3
59.1
18.0
13.0
M5
15.4
8
11.4
17.2
20
1.0
2.5
100
0.0443
04232-0541005X30
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
0
52.3
59.1
18.0
13.0
M5
15.4
8
11.4
17.2
30
1.0
2.5
100
0.0430
04232-0541005X40
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
0
52.3
59.1
18.0
13.0
M5
15.4
8
11.4
17.2
40
1.0
2.5
100
0.0440
04232-0541005X50
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
0
52.3
59.1
18.0
13.0
M5
15.4
8
11.4
17.2
50
1.0
2.5
100
0.0460
04232-1541005X20
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
1
70.4
79.5
21.5
15.0
M5
18.0
9
14.7
22.0
20
1.2
4.0
120
0.0772
04232-1541005X30
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
1
70.4
79.5
21.5
15.0
M5
18.0
9
14.7
22.0
30
1.2
4.0
120
0.0780
04232-1541005X40
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
1
70.4
79.5
21.5
15.0
M5
18.0
9
14.7
22.0
40
1.2
4.0
120
0.0790
04232-1541005X50
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
1
70.4
79.5
21.5
15.0
M5
18.0
9
14.7
22.0
50
1.2
4.0
120
0.0800
04232-1541006X20
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
1
70.4
79.5
21.5
15.0
M6
18.0
9
14.7
22.0
20
1.2
4.0
120
0.0823
04232-1541006X30
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
1
70.4
79.5
21.5
15.0
M6
18.0
9
14.7
22.0
30
1.2
4.0
120
0.0810
04232-1541006X40
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
1
70.4
79.5
21.5
15.0
M6
18.0
9
14.7
22.0
40
1.2
4.0
120
0.0853
04232-1541006X50
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
1
70.4
79.5
21.5
15.0
M6
18.0
9
14.7
22.0
50
1.2
4.0
120
0.0864
04232-2541008X25
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
2
96.0
108.0
33.3
24.0
M8
27.0
11
18.3
28.8
25
1.5
8.0
350
0.2587
04232-2541008X30
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
2
96.0
108.0
33.3
24.0
M8
27.0
11
18.3
28.8
30
1.5
8.0
350
0.2617
04232-2541008X40
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
2
96.0
108.0
33.3
24.0
M8
27.0
11
18.3
28.8
40
1.5
8.0
350
0.2637
04232-2541008X50
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
2
96.0
108.0
33.3
24.0
M8
27.0
11
18.3
28.8
50
1.5
8.0
350
0.2683
04232-2541010X25
Edelstahl
polerowany elektrolitycznie
Gwint zewnętrzny
2
96.0
108.0
33.3
24.0
M10
27.0
11
18.3
28.8
25
1.5
8.0
350
0.2658
Pokaż widok skompresowany (104 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
norelem
- 04232
kolejny numer
04232-1541006X20
Shorttext
Dźwignia mimośrodowa nierdzewna z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa nierdzewna
Ostatnia aktualizacja
04.09.2025 15:12:22
Urządzenie
słowa kluczowe
Akcesoria
Dźwignia
Elastyczny
Napinacz
Podkładka
Pozostałe
Rozpieracz
Zaciski
boczne
części
dociski
dociskowa
gwintem
hakowe
hakowych
klinowy
krążkowe
mimośrodowa
mimośrodowe
mocuje
mocujące
napinacze
nierdzewna
norelem
obsady
odchylane
standardowych
system
wewnętrznym
zewnętrznym
Łapa
Łapy
łap
łańcucha
Śruby
Klasyfikacje
By Functionality
BYFUNC_PINCHING Pinching
BYFUNC_CLAMPING Clamping
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
04232-1541006X20
Customs Tariff Number
73181520
Certificate RoHS
Yes
GTIN-Code
4059495411453
Maintenance Intervals
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-02-07-01 Element mocujący, uchwyt