Browse
All Manufacturers
PL
Login
Register for free
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem mocuje Elastyczny system części standardowych
09000 Uchwyty płaskie, magnesy okrągłe płaskie Magnesy gumowane Magnesy do tablic magnetycznych Magnesy nieobudowane Pozostałe magnesy Uchwyty sztabkowe, magnesy płaskie
Elektromagnesy
09133 - Magnesy prostokątne (elektromagnesy stałe)
norelem
...
Elektromagnesy
09133 - Magnesy prostokątne (elektromagnesy stałe)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09133-02004035
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
PL
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr zamówienia
BEST
Materiał
MATERIAL
Szerokość
B [mm]
Gwint
G [mm]
Wysokość
H [mm]
Odstęp
H1 [mm]
Długość
L [mm]
Odstęp
L1 [mm]
Odstęp
L2 [mm]
Anzahl Gewindebohrungen
N [mm]
Wyajność znamionowa W
NL [W]
Napięcie znamionowe
NSP [VDC]
Siła przyczepności
HAFTKRAFT [N]
United Nations Standard Products and Services code
UNSPC
Ciężar ok.
GEW [kg]
Opis
BS
RoHS
ROHS
Nr taryfy celnej
ZTN
1
2
3
4
5
6
09133-01004035
Stal
40
M8
35
6.5
100
45
35
2
9
24
850
27112104.0
0.8800
Infotext
Yes
85059029
09133-01504035
Stal
40
M8
35
15.0
150
45
75
2
11
24
1650
27112104.0
1.2900
Infotext
Yes
85059029
09133-02004035
Stal
40
M8
35
15.0
200
40
120
2
13
24
2300
27112104.0
1.7200
Infotext
Yes
85059029
09133-03004035
Stal
40
M8
35
15.0
300
75
150
2
19
24
4000
27112104.0
2.6000
Infotext
Yes
85059029
09133-04004035
Stal
40
M8
35
15.0
400
110
180
2
28
24
6000
27112104.0
3.4600
Infotext
Yes
85059029
09133-05004035
Stal
40
M8
35
15.0
500
100
300
2
40
24
6600
27112104.0
4.3300
Infotext
Yes
85059029
Pokaż widok skompresowany (6 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
norelem
- 09133
kolejny numer
09133-02004035
Shorttext
Magnesy prostokątne (elektromagnesy stałe)
Ostatnia aktualizacja
26.01.2026 06:48:23
Urządzenie
słowa kluczowe
Elastyczny
Elektromagnesy
Magnesy
Pozostałe
Uchwyty
części
gumowane
magnetycznych
mocuje
nieobudowane
norelem
okrągłe
prostokątne
płaskie
standardowych
system
sztabkowe
tablic
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
09133-02004035
Maintenance Intervals
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
GTIN-Code
4067932171921
Customs Tariff Number
85059029
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Porównanie
Prześlij geometrię
Add one more to start
Przełącz do okna porównania (0/4)