Browse
All Manufacturers
PL
Login
Register for free
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Pneumax
Zawory rozdzielające
Sterowane mechanicznie i ręcznie
Series 105
105.32.6.40# - "Zawór o kształcie ""klamka"""
Pneumax
Zawory rozdzielające
Sterowane mechanicznie i ręcznie
Series 105
105.32.6.40# - "Zawór o kształcie ""klamka"""
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.32.6.40A
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
PL
1/5
Funkcja
F
Medium
FLUIDO
Maksym. ciśnienie pracy
PRESSIONE
°C
TEMPERATURA
Mierzone dla Pwe=6 bar i Δp=1 bar
PORTATA
Średnica nominalna [mm]
DIAMETRO
Dla zasilania
CONNESSIONI
1
A= Normalmente aperta
Aria filtrata e lubrificata
10 [bar]
-5 ÷ +70
120
2.5 [mm]
M5- Raccordo rapido-tubo Ø4
Pokaż skompresowany wyświetlacz (1 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Pneumax
- 105.32.6.40#
Shorttext
"Zawór o kształcie ""klamka"""
Ostatnia aktualizacja
16.09.2024 11:01:28
Urządzenie
słowa kluczowe
Sterowane
Zawory
kształcie
mechanicznie
rozdzielające
ręcznie
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
105.32.6.40A
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Porównanie
Prześlij geometrię
Add one more to start
Przełącz do okna porównania (0/4)