Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12-1-3950

Expand Table
EN
1/5
PREVIEW
Reference
REF
Material
MATERIAL
Finish
FINISH
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D [mm]
K
K [mm]
Note
NOTE
weight
WEIGHT [g]
Link to PINET website
WEB
1
12-1-3950
steel
raw
82
21
14
5
12
type 2
38.5
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25195-concealed-springloaded-pin-hinges-b.html
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numer12-1-3950
ShorttextConcealed springloaded pin hinges B
Ostatnia aktualizacja23.02.2024 14:10:48
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties