Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21924-1650

Expand Table
PL
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr zamówienia
BEST
Wersja 2
AUSF2
Forma
FORM
komponentów
MATERIAL
Szerokość
B [mm]
Średnica
D [mm]
Wysokość
H [mm]
Długość
L [mm]
Stopień ochrony
SA [mm]
Ciężar ok.
GEW [kg]
Opis
BS
RoHS
ROHS
Nr taryfy celnej
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
End of life
EOL
Standardowy czas dostawy
STDLZ
Instrukcje obsługi i konserwacji
WARTUNG
1
2
3
4
21924-1530
z wałem pustym
A
Stal nierdzewna
50.3
20
68.4
48
IP53
0.2162
Infotext
Yes
90319091
4059495626895
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
21924-1650
z wałem pustym
A
Stal nierdzewna
50.3
20
68.4
48
IP65
0.2162
Infotext
Yes
90319091
4059495626901
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
21924-1531
z czujnikiem magnetycznym
B
-
50.3
-
68.4
48
IP53
0.2162
Infotext
Yes
90319091
4059495626918
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
21924-1651
z czujnikiem magnetycznym
B
-
50.3
-
68.4
48
IP65
0.2162
Infotext
Yes
90319091
4059495626925
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
Pokaż widok skompresowany (4 produktów)

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties