Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem porusza Systemy i komponenty do budowy maszyn i urządzeń
22000 Przekładnia Koła stożkowe Pas klinowy, Koła pasowe rowkowe Łańcuchy, koła łańcuchowe Ślimaki, koła ślimakowe Koła zębate czołowe, listwy zębate Paski zębate, koła do pasków zębatych
Łańcuchy, koła łańcuchowe
22254 - Koła łańcuchowe potrójne, 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
norelem
...
Łańcuchy, koła łańcuchowe
22254 - Koła łańcuchowe potrójne, 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22254-31001702025
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
0/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr zamówienia
BEST
Nr ISO
ISONR
Podział, cale
TZOLL
Podział, mm
TMM [mm]
Liczba zębów
ZZ
Średnica
D [mm]
Średnica
D1 [mm]
Średnica
D2 [mm]
D3 max.
D3 [mm]
Szerokość
B1 [mm]
Długość
B3 [mm]
Długość
L [mm]
Odstęp
C [mm]
Promień
R [mm]
Ciężar ok.
GEW [kg]
Opis
BS
Wskazówki techniczne
INFO
RoHS
ROHS
Nr taryfy celnej
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
22254-31001702015
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
15
133.7
122.17
96
25
15.8
79.6
100
2.5
26
6.4600
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473574
22254-31001702016
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
16
141.8
130.20
104
25
15.8
79.6
100
2.5
26
7.5700
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473581
22254-31001702017
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
17
149.8
138.22
112
25
15.8
79.6
100
2.5
26
8.6800
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473598
22254-31001702018
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
18
157.8
146.28
120
25
15.8
79.6
100
2.5
26
9.9200
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473604
22254-31001702019
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
19
165.9
154.33
128
25
15.8
79.6
100
2.5
26
11.2300
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473611
22254-31001702020
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
20
173.9
162.38
130
25
15.8
79.6
100
2.5
26
12.3600
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473628
22254-31001702021
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
21
182.0
170.43
130
25
15.8
79.6
100
2.5
26
13.5600
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473635
22254-31001702022
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
22
190.1
178.48
130
25
15.8
79.6
100
2.5
26
14.7500
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473642
22254-31001702023
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
23
198.1
186.53
130
25
15.8
79.6
100
2.5
26
15.7900
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473659
22254-31001702024
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
24
206.2
194.59
130
25
15.8
79.6
100
2.5
26
17.5700
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473666
22254-31001702025
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
25
214.2
202.66
130
25
15.8
79.6
100
2.5
26
18.9600
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473673
22254-31001702026
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
26
222.3
210.72
130
30
15.8
79.6
100
2.5
26
20.2600
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473680
22254-31001702027
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
27
230.4
218.79
130
30
15.8
79.6
100
2.5
26
21.8900
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473697
22254-31001702028
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
28
238.4
226.85
130
30
15.8
79.6
100
2.5
26
23.5100
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473703
22254-31001702029
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
29
246.5
234.92
130
30
15.8
79.6
100
2.5
26
25.2000
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473710
22254-31001702030
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
30
254.6
243.00
130
30
15.8
79.6
100
2.5
26
27.0500
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473727
22254-31001702031
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
31
262.6
251.08
140
30
15.8
79.6
100
2.5
26
29.2300
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473734
22254-31001702032
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
32
270.7
259.13
140
30
15.8
79.6
100
2.5
26
31.1300
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473741
22254-31001702033
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
33
278.8
267.21
140
30
15.8
79.6
100
2.5
26
33.1000
Infotext
Info
Yes
84834080
4059495473758
Pokaż widok skompresowany (36 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
norelem
- 22254
kolejny numer
22254-31001702025
Shorttext
Koła łańcuchowe potrójne, 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
Ostatnia aktualizacja
04.09.2025 15:23:09
Urządzenie
słowa kluczowe
DIN
ISO
Listwy
Paski
Przekładnia
Zębate
budowy
czołowe
klinowy
komponenty
koła
maszyn
mm
norelem
pasków
pasowe
porusza
potrójne
rowkowe
stożkowe
systemy
urządzeń
zębatych
Łańcuchy
łańcuchowe
Ślimaki
ślimakowe
Klasyfikacje
By Functionality
BYFUNC_DRIVING Driving
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
22254-31001702025
Customs Tariff Number
84834080
Certificate RoHS
Yes
GTIN-Code
4059495473673
Maintenance Intervals
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-17-04-50 Koło łańcuchowe
Standards
ISO-6x-60x-ISO 606 ISO 606