Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabela

Expand Table
PL
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr zamówienia
BEST
Materiał
MATERIAL
Forma
FORM
Szerokość
B [mm]
Długość
L [mm]
Wysokość
H [mm]
Zakres mocowania
KB [mm]
Minimalny promień gięcia
MB [mm]
Ciężar ok.
GEW [kg]
Opis
BS
RoHS
ROHS
Nr taryfy celnej
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
End of life
EOL
Standardowy czas dostawy
STDLZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VMQ (Silikon-Kautschuk)
A
8
2000
10.0
1,0-2,0
A=10 B=20 C=10 D=10
0.1400
Infotext
Yes
39173900
4067932110678
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
VMQ (Silikon-Kautschuk)
A
8
5000
10.0
1,0-2,0
A=10 B=20 C=10 D=10
0.3530
Infotext
Yes
39173900
4067932110685
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
VMQ (Silikon-Kautschuk)
A
8
10000
10.0
1,0-2,0
A=10 B=20 C=10 D=10
0.7750
Infotext
Yes
39173900
4067932110692
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
VMQ (Silikon-Kautschuk)
A
8
20000
10.0
1,0-2,0
A=10 B=20 C=10 D=10
1.4000
Infotext
Yes
39173900
4067932110708
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
VMQ (Silikon-Kautschuk)
A
8
50000
10.0
1,0-2,0
A=10 B=20 C=10 D=10
3.4600
Infotext
Yes
39173900
4067932110715
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
VMQ (Silikon-Kautschuk)
B
10
2000
14.5
3,0-4,0
A=45 B=120 C=30 D=30
0.2860
Infotext
Yes
39173900
4067932110722
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
VMQ (Silikon-Kautschuk)
B
10
5000
14.5
3,0-4,0
A=45 B=120 C=30 D=30
0.6790
Infotext
Yes
39173900
4067932110739
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
VMQ (Silikon-Kautschuk)
B
10
10000
14.5
3,0-4,0
A=45 B=120 C=30 D=30
1.3600
Infotext
Yes
39173900
4067932110746
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
VMQ (Silikon-Kautschuk)
B
10
20000
14.5
3,0-4,0
A=45 B=120 C=30 D=30
2.7000
Infotext
Yes
39173900
4067932110753
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
VMQ (Silikon-Kautschuk)
B
10
50000
14.5
3,0-4,0
A=45 B=120 C=30 D=30
6.7500
Infotext
Yes
39173900
4067932110760
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Pokaż widok skompresowany (10 produktów)

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties