Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

97940-01-99

Expand Table
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr zamówienia
BEST
Materiał
MATERIAL
Powierzchnia
OBFLGK
Wersja
BENENNUNG
Ciężar ok.
GEW [kg]
Opis
BS
RoHS
ROHS
Nr taryfy celnej
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
End of life
EOL
Standardowy czas dostawy
STDLZ
Kolor
FARBEX
Instrukcje obsługi i konserwacji
WARTUNG
1
97940-01-99
Stahl
verzinkt
Einpresswerkzeug
0.0180
Infotext
Yes
82055980
4067932121148
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Edelstahl
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numer97940-01-99
ShorttextNarzędzie wtłaczające do smarowniczek kulkowych z główką stożkową wg DIN 71412
Ostatnia aktualizacja26.01.2026 06:56:33
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Standards

DIN-7x-71x-DIN 71412 DIN 71412
Compare multiple parts
Add at least 2 products with