Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Wipers
ASOB - Merkel® Wiper
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Wipers
ASOB - Merkel® Wiper
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
401567 ASOB 48 56 4
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Item no.
ARTIKELNR
DD [mm]
D [mm]
Groove
NUT
H/L
L [mm]
H1 [mm]
D1 [mm]
Material
WS
Packaging
VPE
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
316832
35.0
43.0
without groove
4.0
7.0
41.1
88 NBR M00101
Industry Pack
40421871
35.0
43.0
without groove
4.0
7.0
41.1
88 NBR M00101
Small Pack
86186
36.0
44.0
without groove
4.0
7.0
42.1
88 NBR M00101
Industry Pack
40421799
36.0
44.0
without groove
4.0
7.0
42.1
88 NBR M00101
Small Pack
86187
40.0
48.0
without groove
4.0
7.0
46.1
88 NBR M00101
Industry Pack
40421800
40.0
48.0
without groove
4.0
7.0
46.1
88 NBR M00101
Small Pack
401512
42.0
50.0
without groove
4.0
7.0
48.3
88 NBR M00101
Industry Pack
40421950
42.0
50.0
without groove
4.0
7.0
48.3
88 NBR M00101
Small Pack
86188
45.0
53.0
without groove
4.0
7.0
51.3
88 NBR M00101
Industry Pack
40421801
45.0
53.0
without groove
4.0
7.0
51.3
88 NBR M00101
Small Pack
401567
48.0
56.0
without groove
4.0
7.0
54.3
88 NBR M00101
86189
50.0
58.0
without groove
4.0
7.0
56.3
88 NBR M00101
Industry Pack
40421802
50.0
58.0
without groove
4.0
7.0
56.3
88 NBR M00101
Small Pack
401571
54.0
62.0
without groove
4.0
7.0
60.3
88 NBR M00101
Industry Pack
40421951
54.0
62.0
without groove
4.0
7.0
60.3
88 NBR M00101
Small Pack
407332
55.0
63.0
without groove
4.0
7.0
61.3
88 NBR M00101
Industry Pack
40421959
55.0
63.0
without groove
4.0
7.0
61.3
88 NBR M00101
Small Pack
86190
56.0
64.0
without groove
4.0
7.0
62.3
88 NBR M00101
Industry Pack
40421803
56.0
64.0
without groove
4.0
7.0
62.3
88 NBR M00101
Small Pack
Pokaż skompresowany wyświetlacz (63 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
- ASOB
kolejny numer
401567
Shorttext
Merkel® Wiper
Ostatnia aktualizacja
13.02.2025 09:59:53
Urządzenie
słowa kluczowe
Hydraulics
Sealing
Technologies
Wipers
wiper
Klasyfikacje
By Functionality
BYFUNC_SEALING Sealing
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
401567
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-07-16-07 Uszczelka wargowa
ECLASS 10.1
23-07-92-01 Lip seal
ECLASS 6.2
23-07-92-01 lip seal
Manufacturer name
Simrit
Product type description
Nutring
Manufacturer product number
401567
ECLASS 6.0
23-07-92-01 lip seal
Manufacturer name
Simrit
Product type description
Nutring
Manufacturer product number
401567