Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LA04AK-4510-M5

Expand Table
EN
1/5
cnsorderno
CNSORDERNO
Serial code
SC
texture of material
TM
surface treatment
ST
Profile type
PT
M
M [mm]
weight
WE [g/pcs]
INFOTEXT
INFOTEXT
1
2
3
LA04AK-4510-M5
LA04AK
carbon steel
plate with nickel
4510
5
7.8
Official website
LA04AK-4510-M6
LA04AK
carbon steel
plate with nickel
4510
6
6.7
Official website
LA04AK-4510-M8
LA04AK
carbon steel
plate with nickel
4510
8
5.4
Official website
Pokaż widok skompresowany (3 produktów)
ShorttextT-nut
Ostatnia aktualizacja19.03.2025 09:16:21
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties