Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FL-ZL-155

Expand Table
EN
1/5
MODEL
MODEL
ITEM
ITEM
MATERIAL
MATERIAL
width
W [mm]
length
L [M]
Conveyor Chain Plate
ACC
colour
COLOUR
Surface treatment
ST
WEIGHT
WEIGHT [g/1000]
DR
DR
1
FL-ZL-155
155 Flexible Chain Girder
A6063-T5
155
6M
150 Series Chain Plate
Silvery white
Frosted oxidation
2430
设计参考
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
Shorttext155 Flexible Chain Girder
Ostatnia aktualizacja24.11.2025 08:28:00
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties