Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1360.8613

Expand Table
EN
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
Material
MATERIAL
Angle
W [°]
Position
POS [mm]
Actuation
BET
height
H [mm]
diameter
D [mm]
Wandstärke S max.
SMAX [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number USA
ZTNUSA
EAN-Nr. Kipp
EAN
Standardlieferzeit
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Farbe
FARBEX
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
K1360.8613
Edelstahl
0
0
triangle 6.5 mm
13.5
20
5
0.0270
Infotext
Yes
83014060
4059245946723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Edelstahl
Maintenance interval see operating instructions
K1360.1613
Edelstahl
0
0
square 6 mm
13.5
20
5
0.0252
Infotext
Yes
4059245329601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Edelstahl
Maintenance interval see operating instructions
K1360.2013
Edelstahl
0
0
slot
13.5
20
5
0.0285
Infotext
Yes
4059245329618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Edelstahl
Maintenance interval see operating instructions
Pokaż skompresowany wyświetlacz (3 konfigurowalny produkt)
kolejny numerK1360.8613
ShorttextQuarter-turn lock, stainless steel
Ostatnia aktualizacja02.08.2025 21:57:18
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-40-06-37 Szybkozłączka do pokryw obudowy

ECLASS 8.1

27-40-92-22 Quick release fastener for housing covers

ETIM 10.0

EC002289 Quick release fastener for housing covers