Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KIPP USA
Hinges
K1667 - Spring hinges aluminium profile, 0.9 Nm, long version
KIPP USA
Hinges
K1667 - Spring hinges aluminium profile, 0.9 Nm, long version
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K1667.351200
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
Material
MATERIAL
Surface finish body
OBFLGK
version
AUSF
Colour
FARBE
Angle
W [°]
width
A [mm]
Distance
A1 [mm]
Length
B [mm]
Distance
B1 [mm]
diameter
D [mm]
diameter
D1 [mm]
thickness
S [mm]
F1 [N]
F2 [N]
Description
BS
Technical Information
INFO
Approx. weight
GEW [kg]
RoHS
ROHS
Customs tariff number USA
ZTNUSA
EAN-Nr. Kipp
EAN
1
2
3
4
K1667.3512001
Aluminium
eloxiert
spring open
black
0
35
21
120
30
3.5
10
3.3
3700
9900
Infotext
Info
0.0500
Yes
4059245590230
K1667.351200
Aluminium
eloxiert
spring open
colourless
0
35
21
120
30
3.5
10
3.3
3700
9900
Infotext
Info
0.0500
Yes
4059245590223
K1667.351202
Aluminium
eloxiert
ohne Feder
colourless
0
35
21
120
30
3.5
10
3.3
3700
9900
Infotext
Info
0.0380
Yes
4059245816163
K1667.3512021
Aluminium
eloxiert
ohne Feder
black
0
35
21
120
30
3.5
10
3.3
3700
9900
Infotext
Info
0.0380
Yes
4059245816170
Pokaż skompresowany wyświetlacz (4 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
KIPP USA
- K1667
kolejny numer
K1667.351200
Shorttext
Spring hinges aluminium profile, 0.9 Nm, long version
Ostatnia aktualizacja
02.08.2025 22:00:20
Urządzenie
słowa kluczowe
Hinges
Spring hinges
aluminium profile
long version
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties