Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1809.57300

Expand Table
EN
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
material
MATERIAL
Surface finish
OBFLGK
Position
ROT
Form
FORM
Width
A [mm]
Distance
A1 [mm]
Width
A2 [mm]
Distance
A3 [mm]
Distance
A4 [mm]
Distance
A5 [mm]
Width
B [mm]
Distance
B1 [mm]
Distance
B2 [mm]
Diameter
D [mm]
Diameter
D1 [mm]
height
H [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number USA
ZTNUSA
1
2
K1809.57300
Stainless steel
polished
0
A
57
26
29.5
10
12
5
30
16
9.5
M5
4
10
0.1118
Infotext
Yes
K1809.57301
Stainless steel
blasted
0
A
57
26
29.5
10
12
5
30
16
9.5
M5
4
10
0.1124
Infotext
Yes
Pokaż skompresowany wyświetlacz (2 konfigurowalny produkt)
kolejny numerK1809.57300
ShorttextHinges, stainless steel
Ostatnia aktualizacja02.08.2025 22:00:15
Urządzenie
słowa kluczowe

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties