Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KUEC14-A-R-170

Expand Table
EN
1/5
Part No.
PN
No.
NO
Handwheel Selection
HS
Clamp Mounting Location
CML
L Frame Length Selection
FL [mm]
1
2
KUEC14-A-R-170
14
Plastic Offset Handwheel
Right Mounted
170
KUEC20-A-R-170
20
Plastic Offset Handwheel
Right Mounted
170
Pokaż skompresowany wyświetlacz (2 konfigurowalny produkt)
ShorttextManually Operated Linear Motion Unit - Locking Table Type
Ostatnia aktualizacja30.11.2021 05:45:12
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties