Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Lenses / Image Processing / Measurement Instruments Mounting Hardware
LCVR - Closeup Photography Rings for CCTV Lenses
Misumi
...
Lenses / Image Processing / Measurement Instruments Mounting Hardware
LCVR - Closeup Photography Rings for CCTV Lenses
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LCVR7.5
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Material of Main Body
MATMB
Surface Treatment of Main Body
STMB
H
H [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LCVR0.5
Aluminum
Black Anodizing
0.5
LCVR1
Aluminum
Black Anodizing
1.0
LCVR2
Aluminum
Black Anodizing
2.0
LCVR5
Aluminum
Black Anodizing
5.0
LCVR7.5
Aluminum
Black Anodizing
7.5
LCVR10
Aluminum
Black Anodizing
10.0
LCVR15
Aluminum
Black Anodizing
15.0
LCVR20
Aluminum
Black Anodizing
20.0
LCVR22
Aluminum
Black Anodizing
22.0
LCVR30
Aluminum
Black Anodizing
30.0
LCVR40
Aluminum
Black Anodizing
40.0
Pokaż widok skompresowany (11 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Misumi
- LCVR
Shorttext
Closeup Photography Rings for CCTV Lenses
Ostatnia aktualizacja
14.02.2023 04:42:03
Urządzenie
słowa kluczowe
Lenses
Photography
Rings
metric
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties