Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LD59JD-103

Expand Table
EN
1/5
CNSORDERNO
CNSORDERNO
Series code
SC
TYPE
TYPE
Suitable for interior/exterior doors
SY
material
MAT
Surface treatment
SUR
specifications
SPE
load
FZ [kg]
Reference weight
CKZL
INFOTEXT
INFOTEXT
1
LD59JD-103
LD59JD
Pin type·screw hole+welding type
External door
SPCC
galvanization
103
25
0.18
website
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
ShorttextHidden hinge - bolt type · screw hole+welding type - embedded type - external door
Ostatnia aktualizacja19.03.2025 09:16:23
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties