Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CBXXRRRQL

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certyfikaty kwalifikacje
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
połączenia
CONNECTIONS
budowa fizyczna
CONSTRUCTION_PHYSICAL
kontrola
CONTROL
efekty dynamiczne
DYNAMIC_EFFECTS
elektryczny
ELECTRICAL
optyczny
OPTICAL
1
CBXXRRQL
CE, MET, FCC Stopień ochrony IP IP20, miejsce suche Temperatura (otoczenia) -4°F do 113°F (-20°C do 45°C)
Podłączenie zasilania Wtyczka Edisona do wejścia zasilania Seetronic Powerkon IP65 Złącza danych Seetronic Powerkon IP65 3- i 5-stykowe XLR, złącza Amphenol XLR Net RJ45 na wyjściu Długość kabla (zasilanie) 5 stóp (1,5 m)
Wymiary 16,10 x 11,92 x 29,76 cala (409 x 303 x 756 mm) Waga 72,9 funta (33 kg) Kolor zewnętrzny Czarny Materiał obudowy Odporny na uderzenia, trudnopalny polimer, stal
Protokół sterowania Art-Net, DMX, W-DMX, RDM, sACN Kanały DMX 31 lub 39 Kanały Art-Net 31 lub 39 Tryby Osobowości 2 osobowości (31, 39)
Obrót i pochylenie 540°270° Zakresy obrotu i pochylenia 540°, 360°, 180° Obrót270°, 180°, 90° Pochylenie Kolory 6 + biały, kolory dzielone, ciągłe przewijanie ze zmienną prędkością Kolory Flagi CMY, flaga CTO, filtr CRI, korekcja kolorów Gobo (1) 7 + otwarte (7 szyb), obrotowe, Gobo (2) 7 + otwarte (7 szklanych), obrotowe, wymienne, indeksowane, slot-n-lock, ciągłe przewijanie ze zmienną prędkością Gobo (3) 8 + otwarte (8 metalowych), 2 obrotowe, 1 statyczne koło gobo. Rozmiar Gobo Gobo Wheel 1 (obrotowe) 30 mm (na zewnątrz), 23 mm (obraz), 1,1 mm (maks. grubość) Rozmiar Gobo Gobo Wheel 2 (obrotowe) 30 mm (na zewnątrz), 21 mm (obraz), 1,1 mm (maks. grubość) Rozmiar Gobo Gobo Wheel 3 (statyczne) 160 mm (na zewnątrz), 22 mm (obraz), 0,8 mm (maks. grubość) Koło efektów 1 Efekty Ściemniacz Elektroniczna migawkaStroboskop Elektroniczny zoom Zmotoryzowana regulacja ostrości Zmotoryzowana przysłona Frost 1 Light Frost - zmotoryzowana przysłona Frost 2 Medium Frost - zmotoryzowana przysłona Zmotoryzowana pryzma 5 Liniowe fasety, zmotoryzowane, obrotowe Pryzmat 5 Okrągłe fasety, zmotoryzowane, obrotowe Częstotliwość stroboskopu 0 do 25 Hz Move-in-Black Tak Tryby przyciemniania 5
Napięcie wejściowe 100-240 VAC, 50-60 Hz (automatyczna zmiana) Moc i prąd 1180 W, 9,90 A @ 120 V, 60 Hz Moc i prąd 1160 W, 5,60 A @ 208 V, 60 Hz Moc i prąd 1150 W, 5,04 A @ 230 V, 50 Hz
Źródło światła 1 diody LED (CW) 820 W, (24 A), 7 472 K, żywotność 50 000 godzin Temperatura barwowa (przy pełnej) 7 207 K Średnica przedniej soczewki 147 mm CRI 73,8 CRI W Filtr 93,2 Kąt wiązki 6,1° do 52,1° Kąt pola 7,6° do 60,5° Zakres zoomu 6,1° do 62° Kąt odcięcia 8.1° do 62° Lumeny - Źródło 51 000 Lumenów - Wyjście 22 000 Luminancja (7,6°) 56 945 luksów przy 5 m Luminancja (60,5°) 1920 luksów przy 5 m Luminancja z filtrem CRI (7,6°) 39 011 luksów przy 5 m Luminancja z filtrem CRI (60,5°) 1242 luksy przy 5 m Możliwość wyboru PWM 600 Hz, 1200 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 15000 Hz
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerCBXXRRQL
Ostatnia aktualizacja07.01.2025 09:23:54
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties