Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KL6CRWJTS

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certyfikaty kwalifikacje
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
połączenia
CONNECTIONS
budowa fizyczna
CONSTRUCTION_PHYSICAL
kontrola
CONTROL
efekty dynamiczne
DYNAMIC_EFFECTS
elektryczny
ELECTRICAL
optyczny
OPTICAL
1
KL6CRWJTS
CE, MET, FCC Stopień ochrony IP IP20, miejsce suche Temperatura (otoczenia) -4°F do 113°F (-20°C do 45°C)
Podłączenie zasilania Wtyczka Edison do wejścia zasilania Seetronic Powerkon IP65 Złącza danych Seetronic Powerkon IP65 5-stykowe XLR, Amphenol XLR Złącza netto RJ45 na wyjściu Długość kabla (zasilanie) 5 stóp (1,5 m)
Wymiary 17,0 x 10,8 x 31,1 cala (433 x 276 x 792 mm) Waga 75,5 funta (34,4 kg) Kolor zewnętrzny Czarny Materiał obudowy Polimer o wysokiej odporności na uderzenia i płomienie
Protokół sterowania Art-Net, DMX, CRMX, RDM, sACN Kanały DMX 32 lub 41 Kanały Art-Net 32 lub 41 Tryby Osobowości 2 osobowości (32, 41)
Obrót i pochylenie 540°270° Zakresy obrotu i pochylenia 540°, 360°, 180°, obrót270°, 180°, pochylenie 90° Kolory 6 + biały, kolory dzielone, ciągłe przewijanie ze zmienną prędkością Kolory Flagi CMY, flaga CTO, korekcja kolorów Gobo (1) 7 + otwarte (7 szklanych), obrotowe, wymienne, indeksowane, slot-n-lock, ciągłe przewijanie ze zmienną prędkością Gobo (2) 8 + otwarte (8 szklanych), ciągłe przewijanie ze zmienną prędkością Rozmiar Gobo Koło Gobo 1 (obrotowe) 26.Rozmiar gobo Gobo Wheel 2 26,9 mm (na zewnątrz), 22 mm (obraz), efekt Effect Wheel 1 Ramki Tak Ściemniacz Elektroniczny Stroboskop Elektroniczny Zoom Zmotoryzowany Focus Zmotoryzowany Frost Zmienny Frost - Zmotoryzowana przysłona Zmotoryzowany - 15 Leaf Prism Pryzmat 5 faset, okrągły, zmotoryzowany, obrotowy Częstotliwość stroboskopu 0 do 20 Hz Move-in-Black Tak Krzywe przyciemnienia 4
Napięcie wejściowe 100-240 VAC, 50-60 Hz (automatyczny zakres) Łączenie zasilania 2 jednostki @ 100 V; 2 jednostki @ 120 V; 4 jednostki @ 208 V; 4 jednostki @ 230 V; 4 jednostki @ 240 V Moc i prąd 650 W, 6.53 A @ 100 V, 60 Hz Moc i prąd 640 W, 5,45 A @ 120 V, 60 Hz Moc i prąd 639 W, 3,10 A @ 208 V, 60 Hz Moc i prąd 648 W, 2,82 A @ 230 V, 50 Hz Moc i prąd 654 W, 2,75 A @ 240 V, 50 Hz
Źródło światła 1 LED (CW) 500 W, (15,5 A), 6000 K, żywotność 30 000 godzin Źródło światła 1 LED (RGB) 60 W, (3,2 A), żywotność 50 000 godzin Temperatura barwowa (przy pełnej) 6000 K CRI 95.6 Kąt wiązki od 5° do 50° Kąt pola od 6° do 54° Zakres zoomu od 5° do 58° Kąt odcięcia od 7° do 58° Lumeny - Źródło 20 672 Lumeny - Moc wyjściowa 10 549 Natężenie oświetlenia (6,4°) 29 598 luksów przy 5 m Natężenie oświetlenia (53,7°) 640 luksów przy 5 m Możliwość wyboru PWM 20 000, 40 000
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerKL6CRWJTS
Ostatnia aktualizacja07.01.2025 09:23:54
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties