Misumi
Metric
Sensor/Switch-related
N-MSTKD-CD - Contact Switches - Cylinder Type Diameter 6 - With LED
Misumi
Metric
Sensor/Switch-related
N-MSTKD-CD - Contact Switches - Cylinder Type Diameter 6 - With LED
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N-MSTKD-CD
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Material of Contact Part
MATCP
Hardness of Contact Part
HARDCP
Material of Main Body
MATMB
Cord
CORD
D
D [mm]
Stroke
STROKE [mm]
Operating Point
OP [mm]
Contact Force
CF [N]
Contact Mechanism
CM
L
L [mm]
1
N-MSTKD-CD
420 Stainless Steel
45~50HRC
303 Stainless Steel
Cord 3m, 2-Core Dia.3, Oil Resistance Min. Bending Radius R7
6
2.8
0.3 from Tip (Repeatability 0.005)
1
NO (Normally On)
22
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Misumi
- N-MSTKD-CD
Shorttext
Contact Switches - Cylinder Type Diameter 6 - With LED
Ostatnia aktualizacja
29.11.2024 04:17:17
Urządzenie
słowa kluczowe
Contact
Cylinder Type
Diameter
LED
Switches
metric
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties