Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkty (A - Z)
N
NPQM
NPQM-D-S-E - Tulejka wtykowa
Festo
Produkty (A - Z)
N
NPQM
NPQM-D-S-E - Tulejka wtykowa
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
558813 NPQM-D-S8-E-P10
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
1/5
Numer części
TNR
Typ
TYP
Przyłącze pneumatyczne
D1 [mm]
Wielkość nominalna
NENN [mm]
L1 [mm]
Ciężar
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH information available
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
1
2
3
4
5
6
558811
NPQM-D-S4-E-P10
4.000
2.000
35.000
0.0028
4052568055455
Yes
Yes
7439-92-1
579e0087-1ead-4196-bda4-044fa76aab67
05.03.2025
558812
NPQM-D-S6-E-P10
6.000
4.000
40.000
0.0055
4052568055462
Yes
Yes
7439-92-1
579e0087-1ead-4196-bda4-044fa76aab67
05.03.2025
558813
NPQM-D-S8-E-P10
8.000
6.000
42.000
0.0075
4052568055479
Yes
Yes
7439-92-1
579e0087-1ead-4196-bda4-044fa76aab67
05.03.2025
558814
NPQM-D-S10-E-P10
10.000
8.000
50.000
0.0110
4052568055486
Yes
Yes
7439-92-1
579e0087-1ead-4196-bda4-044fa76aab67
05.03.2025
558815
NPQM-D-S12-E-P10
12.000
10.000
53.000
0.0140
4052568055493
Yes
Yes
7439-92-1
579e0087-1ead-4196-bda4-044fa76aab67
05.03.2025
570455
NPQM-D-S14-E-P10
14.000
12.000
54.000
0.0185
4052568058432
Yes
Yes
7439-92-1
579e0087-1ead-4196-bda4-044fa76aab67
05.03.2025
Pokaż widok skompresowany (6 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Festo
- NPQM-D-S-E
kolejny numer
558813
Shorttext
Tulejka wtykowa
Ostatnia aktualizacja
06.10.2025 21:18:18
Urządzenie
słowa kluczowe
Produkty
Tulejka
wtykowa
Klasyfikacje
By Functionality
BYFUNC_CONVEYING Conveying
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
558813
GTIN-Code
4052568055479
REACH CAS Nr.
7439-92-1
REACH Information present
Yes
REACH SCIP-ID
579e0087-1ead-4196-bda4-044fa76aab67
REACH SVHCs > 0,1%
Yes
REACH Status of candidate list (DD.MM.YYYY)
05.03.2025
Type Code
NPQM-D-S8-E-P10
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-07-02-01 Złącze wtykowe (pneumatyka)
Typ produktu
NPQM-D-S8-E-P10
GTIN
4052568055479
numer artykułu produktu producenta
558813
Nazwa producenta
Festo
Przyrostek zamówienia produktu producenta
558813 NPQM-D-S8-E-P10
ECLASS 10.1
27-29-42-01 Złącze wtykowe (pneumatyka)
Product type
NPQM-D-S8-E-P10
product article number of manufacturer
558813
Manufacturer name
Festo
Manufacturer product order suffix
558813 NPQM-D-S8-E-P10
GTIN
4052568055479
ECLASS 9.1
27-29-42-01 Złącze wtykowe (pneumatyka)
GTIN
4052568055479
Manufacturer product number
558813
Manufacturer name
Festo
description of product type
NPQM-D-S8-E-P10
Product name
558813 NPQM-D-S8-E-P10
ECLASS 7.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product name
558813 NPQM-D-S8-E-P10
Manufacturer product number
558813
Product type description
NPQM-D-S8-E-P10
Net weight
0.0075
GTIN
4052568055479
ECLASS 6.2
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product name
558813 NPQM-D-S8-E-P10
Manufacturer product number
558813
Product type description
NPQM-D-S8-E-P10
GTIN
4052568055479
ECLASS 6.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product name
558813 NPQM-D-S8-E-P10
Manufacturer product number
558813
Product type description
NPQM-D-S8-E-P10
ECLASS 5.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
Product name
558813 NPQM-D-S8-E-P10
Article number
558813
Product type description
NPQM-D-S8-E-P10
ECLASS 5.0
27-29-42-01 01