Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PUFN8-300

Expand Table
EN
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
O.D. D
OD [mm]
O.D. Tolerance
ODTOL [mm]
L Selection
L [mm]
d Inside Diameter
DD [mm]
Min. Bend Radius
MBR [mm]
Max.Service Pressure
SP [MPa]
Burst Pressure
BP [MPa]
Mass
MASS [kg/m]
1
2
3
4
PUFN6-300
Fluororesin
6.0
+/-0.1
300
4
10
1.7
7.0
0.034
PUFN8-300
Fluororesin
8.0
+/-0.1
300
6
10
1.1
4.5
0.047
PUFN10-300
Fluororesin
10.0
+/-0.1
300
8
15
0.8
3.5
0.061
PUFN12-300
Fluororesin
12.0
+/-0.1
300
10
15
0.7
3.0
0.074
Pokaż skompresowany wyświetlacz (4 konfigurowalny produkt)
ShorttextTubes - Flexible Fluororesin Tube
Ostatnia aktualizacja29.11.2024 04:30:38
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodePUFN8-300