Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

153412 QSRL-1/4-6

Expand Table
PL
1/5
Numer części
TNR
Typ
TYP
Gwint
D1
Wielkość nominalna
NENN [mm]
Średnica zew. przewodu
D2 [mm]
D5 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
L1 [mm]
Rozmiar klucza SW
SW [mm]
Głębokość
T [mm]
Ciężar
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH information available
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
153410
QSRL-1/8-4
R1/8
1.800
4.000
10.000
23.000
8.000
18.000
20.000
12.000
15.000
0.015
4052568034467
Yes
Yes
7439-92-1
f0ec27be-7586-496c-8381-d85ad00ab88d
05.03.2025
153411
QSRL-1/8-6
R1/8
3.100
6.000
12.500
24.000
8.000
20.000
23.000
14.000
17.000
0.019
4052568034474
Yes
Yes
7439-92-1
f0ec27be-7586-496c-8381-d85ad00ab88d
05.03.2025
153413
QSRL-1/8-8
R1/8
4.600
8.000
14.500
31.500
8.000
27.500
26.000
17.000
18.000
0.033
4052568034498
Yes
Yes
7439-92-1
f0ec27be-7586-496c-8381-d85ad00ab88d
05.03.2025
153412
QSRL-1/4-6
R1/4
3.100
6.000
12.500
26.000
11.000
20.000
23.000
14.000
17.000
0.023
4052568034481
Yes
Yes
7439-92-1
f0ec27be-7586-496c-8381-d85ad00ab88d
05.03.2025
153414
QSRL-1/4-8
R1/4
4.600
8.000
14.500
30.500
11.000
24.500
26.000
17.000
18.000
0.032
4052568034504
Yes
Yes
7439-92-1
f0ec27be-7586-496c-8381-d85ad00ab88d
05.03.2025
153415
QSRL-3/8-8
R3/8
4.600
8.000
14.500
30.500
12.000
24.000
26.000
17.000
18.000
0.039
4052568034511
Yes
Yes
7439-92-1
f0ec27be-7586-496c-8381-d85ad00ab88d
05.03.2025
153416
QSRL-3/8-10
R3/8
6.200
10.000
17.500
36.000
12.000
29.500
30.000
22.000
20.000
0.056
4052568070618
Yes
Yes
7439-92-1
f0ec27be-7586-496c-8381-d85ad00ab88d
05.03.2025
153417
QSRL-3/8-12
R3/8
7.400
12.000
21.000
41.500
12.000
35.000
33.000
24.000
23.500
0.084
4052568070625
Yes
Yes
7439-92-1
f0ec27be-7586-496c-8381-d85ad00ab88d
05.03.2025
153418
QSRL-1/2-12
R1/2
7.400
12.000
21.000
41.500
15.000
33.500
33.000
24.000
23.500
0.090
4052568070632
Yes
Yes
7439-92-1
f0ec27be-7586-496c-8381-d85ad00ab88d
05.03.2025
Pokaż widok skompresowany (9 produktów)
kolejny numer153412
ShorttextZłącze wtykowe L-obrotowe
Ostatnia aktualizacja02.05.2025 12:53:02
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

51-07-02-01 Złącze wtykowe (pneumatyka)
Nazwa producentaFesto

ECLASS 10.1

27-29-42-04 Złącze funkcyjne (pneumatyka)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 9.1

27-29-42-04 Złącze funkcyjne (pneumatyka)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 7.1

27-29-42-04 Pneumatic function fitting (pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 6.2

27-29-42-04 Pneumatic function fitting (pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 6.1

27-29-42-04 Pneumatic function fitting (pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 5.1

27-29-42-04 Pneumatic function fitting (pneumatics)
Manufacturer's nameFesto

ECLASS 5.0

27-29-42-04 04