Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMC
Executive Component
Mini Cylinder
RAL Series Mini Cylinder
RAL_RALC - RAL Series Mini Type Cylinder
EMC
Executive Component
Mini Cylinder
RAL Series Mini Cylinder
RAL_RALC - RAL Series Mini Type Cylinder
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RALC25X25-0()
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Series No
SN
Cushion Type
CT
Type No
TN
Bore
BORE [mm]
Stroke
STROKE [mm]
POS [mm]
Adjustable stroke
AS [mm]
Magnet No
MN
Tail type
TT
Mounting type
MT
MT2 [mm]
Thread type
TT2
Switch
SWITCH [mm]
B [mm]
C1 [mm]
D [mm]
D1
D1A [mm]
E [mm]
1
2
3
4
5
6
7
RAL
C:Air cushion
Blank:Basic type
16
25
0
0
Blank:No Magnet
Blank:Swiveling tail
Blank:No
Blank:No
Blank:G
None
36
56
14
-
0
22
RAL
C:Air cushion
Blank:Basic type
20
25
0
0
Blank:No Magnet
Blank:Swiveling tail
Blank:No
Blank:No
Blank:G
None
40
70
21
12
12
28
RAL
C:Air cushion
Blank:Basic type
25
25
0
0
Blank:No Magnet
Blank:Swiveling tail
Blank:No
Blank:No
Blank:G
None
44
70
21
14
14
30
RAL
C:Air cushion
Blank:Basic type
32
25
0
0
Blank:No Magnet
Blank:Swiveling tail
Blank:No
Blank:No
Blank:G
None
44
70
27
14
14
30
RAL
C:Air cushion
Blank:Basic type
40
25
0
0
Blank:No Magnet
Blank:Swiveling tail
Blank:No
Blank:No
Blank:G
None
46
92
27
14
14
32
RAL
C:Air cushion
Blank:Basic type
50
25
0
0
Blank:No Magnet
Blank:Swiveling tail
Blank:No
Blank:No
Blank:G
None
54
92
27
14
14
32
RAL
C:Air cushion
Blank:Basic type
63
25
0
0
Blank:No Magnet
Blank:Swiveling tail
Blank:No
Blank:No
Blank:G
None
54
92
27
14
14
32
Pokaż skompresowany wyświetlacz (7 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
EMC
- RAL_RALC
Shorttext
RAL Series Mini Type Cylinder
Ostatnia aktualizacja
09.09.2024 10:17:53
Urządzenie
słowa kluczowe
Mini Cylinder
Mini Type
cylinder
series
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties