Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V9R2KZBL1

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nazwa
NAME
Wysokość
HEIGHT
Szerokość
WIDTH
Głębokość
DEPTH
Wysokość siedziska
SEAT_HEIGHT
Kolor siedzenia
SEAT_COLOR
Kolor ramki
FRAME_COLOR
Materiał siedziska
MATERIAL_SEAT
Podstawa materiałowa
MATERIAL_BASE
1
V9R2KZBL1
S210
82,0 cm
54,0 cm
52,0 cm
46,0 cm
Biały
Chrom
Tworzywo sztuczne
Metal
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerV9R2KZBL1
Ostatnia aktualizacja10.02.2025 12:10:39
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties