Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
GRESSEL
SC5X
SC5X - 5-axis machining in perfection
GRESSEL
SC5X
SC5X - 5-axis machining in perfection
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TMM.125.062.01+TMA.125.104.11
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Order No.
BESTNR
Type
TYP
Catalog PDF
DATENBLATT
Jaw Type
BACKE
Option
OPTION
Position
SPANNBEREICH [mm]
Body type
BTYP
A [mm]
B [mm]
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
H [mm]
I [mm]
1
2
TMM.125.062.01+TMA.125.104.11
SC5X-M-S
Download PDF
QCJ reversible grip jaw 3 mm width 40
0°
5
SC5X-M-S L-330
125
5-134
12-141
80-210
88-217
142
27
169
8
3
TMM.125.042.01+TMA.125.104.11
SC5X-M
Download PDF
QCJ reversible grip jaw 3 mm width 40
0°
5
SC5X-M L-330
125
5-134
12-141
80-210
88-217
181
27
208
8
3
Pokaż skompresowany wyświetlacz (2 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
GRESSEL
- SC5X
Shorttext
5-axis machining in perfection
Ostatnia aktualizacja
24.06.2025 08:28:00
Urządzenie
słowa kluczowe
machining
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties