Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SP-AUU2-10

Expand Table
EN
1/5
Model
MODEL
Material
MAT
Code
CODE
D
VAR10 [mm]
L
VAR15 [mm]
Line diameter d
FIX02 [mm]
Maximum displacement
FIX04 [mm]
Maximum load
FIX06 [N]
Initial tension
FIX08 [N]
Spring coefficient
FIX10 [N/mm]
PDF
FIX95
1
2
3
4
SP-AWU2-10
Spring steel
SP-AWU
2
10
0.28
4.0
2.45
0.49
0.490
PDF
SP-AUU2-10
Stainless steel
SP-AUU
2
10
0.28
4.0
2.45
0.49
0.490
PDF
SP-BWU3-10
Spring steel
SP-BWU
3
10
0.35
4.6
3.33
0.66
0.590
PDF
SP-BUU3-10
Stainless steel
SP-BUU
3
10
0.35
4.6
3.33
0.66
0.590
PDF
Pokaż skompresowany wyświetlacz (4 konfigurowalny produkt)
kolejny numerM_AUU2-10
ShorttextLight Load Type of Tension Spring
Ostatnia aktualizacja17.10.2023 03:13:37
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties