Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Tellurerota
High temperature
68FV -
Polyamide 6 solid wheels charged with glass fiber, standard duty (NL) brackets
SRP/NL - Polyamide 6 solid wheels charged with glass fiber, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
...
SRP/NL - Polyamide 6 solid wheels charged with glass fiber, swivel top plate bracket type "NL"
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
684882
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Code
COD
Wheel diameter
D [mm]
Wheel width
F [mm]
Overall height
H [mm]
Top plate outer dimensions
AXB [mm]
Hole spacing
AAXBB [mm]
Hole width
EE [mm]
Offset
E [mm]
Load capacity
LC [daN]
Weight
W [kg]
Technical description
INFO
1
2
684882
100
30
128
100x85
80x60
9
35
220
0.74
Technical description
684883
125
30
156
100x85
80x60
9
37
220
0.83
Technical description
Pokaż widok skompresowany (2 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Tellurerota
- SRP/NL
kolejny numer
684882
Shorttext
Polyamide 6 solid wheels charged with glass fiber, swivel top plate bracket type "NL"
Ostatnia aktualizacja
15.10.2025 12:42:06
Urządzenie
słowa kluczowe
CHARGED
GLASS FIBER
High temperature
bracket type
brackets
polyamide
solid
standard duty
swivel top plate
wheels
Klasyfikacje
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties