Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UWMB11

Expand Table
EN
1/5
Item no.
ITEM
DETAIL
Info URL
INFO
Description
DES
Material
MAT
Weight
MASS [kg]
EAN Code
EAN
Tariff number
TARRIFN
Mounting instructions
MI
1
2
UWMB11
low
Info URL
Wall mounting bracket SS
Stainless Steel, AISI 304L
0.35
8713574197107
83024900
URL
UWMB12
low
Info URL
Wall mounting bracket polymide
Polyamide
0.25
8713574197114
83024900
URL
Pokaż skompresowany wyświetlacz (2 konfigurowalny produkt)
kolejny numerUWMB11
ShorttextWall mounting brackets
Ostatnia aktualizacja05.12.2025 08:13:42
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties