Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Elesa+Ganter
Vacuum components
VVL-33
VVL-33 - Przyssawki wielomieszkowe do opakowań na żywność
Elesa+Ganter
Vacuum components
VVL-33
VVL-33 - Przyssawki wielomieszkowe do opakowań na żywność
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Przyssawki wielomieszkowe do opakowań na żywność VVL-33-N
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
1/5
Kod
PARTNUMBER
Oznaczenie
DESCRIPTION
d
DIM01 [mm]
d1
DIM02 [mm]
d2
DIM03 [mm]
d3
DIM04 [mm]
h
DIM05 [mm]
h1
DIM06 [mm]
F
DIM07 [Kg]
Volume
DIM08 [mm3]
Weight
WEIGHT [g]
szczególy produktu
INFOEG
1
2
VV.56055
VVL-33-N
33
14
7
26
38
12.5
2.13
12
7
szczególy produktu
VV.56056
VVL-33-S
33
14
7
26
38
12.5
2.13
12
7
szczególy produktu
Pokaż widok skompresowany (2 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Elesa+Ganter
- VVL-33
kolejny numer
VV.56055
Shorttext
Przyssawki wielomieszkowe do opakowań na żywność
Ostatnia aktualizacja
03.02.2025 06:45:54
Urządzenie
słowa kluczowe
opakowań
przyssawki
wielomieszkowe
żywność
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties