Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YIHEDA
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
XAJ51_71 - Circular handle, exterior type, automatic reset type/box folding type
YIHEDA
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
XAJ51_71 - Circular handle, exterior type, automatic reset type/box folding type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XAJ56-L102
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Code
CODE
Types of
TYPE
Installation hole
HOL
Material
MAT
Surface treatment
SUR
Applicable to the semiconductor industry
APP
L
L [mm]
Reference weight (kg/pcs)
CKZL
URL
LINK
1
|
XAJ51-L102
2
|
XAJ56-L102
3
|
XAJ61-L97
4
|
XAJ66-L97
5
|
XAJ71-L85
XAJ51
Automatic reset type
4 through holes
SPCC
chrome
-
102
0.15
Website connection
XAJ56
Automatic reset type
4 through holes
SUS304
-
-
102
0.15
Website connection
XAJ61
Folding type for boxes
-
SPCC
Galvanized
-
97
0.13
Website connection
XAJ66
Folding type for boxes
-
SUS304
Barrel polishing
-
97
0.14
Website connection
XAJ71
Folding type for boxes
-
SUS304
Electrolytic polishing
yes
85
0.14
Website connection
Pokaż widok skompresowany (5 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
YIHEDA
- XAJ51_71
Shorttext
Circular handle, exterior type, automatic reset type/box folding type
Ostatnia aktualizacja
25.11.2025 10:51:38
Urządzenie
słowa kluczowe
Circular
Electronic
Folding
Gallery
Handle
Industrial
Parts
Structure
automatic reset
exterior
frame
type
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties