Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SF7CWWG4T

Expand Table
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
zasilanie pr?dem przemiennym
AC_OPERATION
kategoria
CATEGORY
kolor
COLOR
koszt
COST
domy?lna wysoko??
DEFAULT_ELEVATION
opis
DESCRIPTION
wymiary
DIMENSIONS
pasmo przenoszenia
FREQ_RESPONSE
przed?u?enie p�?rack
HALF_RACK_EXTENSION
indoor/outdoor
INDOOR_OUTDOOR
wej?cia
INPUTS
1
SF7CWWG4T
100V-240VAC, 50-60Hz
Urz?dzenia audiowizualne
Czarny matowy
0
4
4-kana?owy kontroler g?o?nik�w dystrybucyjnych ze wzmacniaczem, z obudow? Half-Rack Dante i AES67, sterowanie IP przez Ethernet lub wbudowany punkt dost?powy WiFi, wsp�?dzielenie mocy mi?dzy s?siednimi kana?ami
1,75" wys. x 8,7" szer. x 11,7" g?. (44 mm wys. x 221 mm szer. x 297 mm g?.)
20Hz-20kHz, +/-0.25dB
0
Tylko do u?ytku wewn?trznego
4 x zbalansowane analogowe audio 4 x niezbalansowane analogowe audio RCA 1 x cyfrowe audio S/PDIF (stereo) 4 x cyfrowe audio Dante / AES67
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerSF7CWWG4T
Ostatnia aktualizacja20.08.2025 10:09:50
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberSF7CWWG4T
Compare multiple parts
Add at least 2 products with