Browse
All Manufacturers
PL
Login
Register for free
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blohm
Elementy do maszyn i przyrządów
Screws, nuts and washers
B0097 - Śruby z łbem sześciokątnym, z gwintem na części długości trzpienia DIN 931 / DIN EN ISO 4014
Blohm
...
Screws, nuts and washers
B0097 - Śruby z łbem sześciokątnym, z gwintem na części długości trzpienia DIN 931 / DIN EN ISO 4014
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B0097.316X120
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
PL
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr zamówienia
BESTBLOHM
Powierzchnia korpusu
OBFG
Kolor korpusu
FARBEG
Material korpusu
MATERIAL
Klucz stalowy
SS
Klasa wytrzymałości
FESTKL
Gwint
D [mm]
Długość
L [mm]
Długość
LS [mm]
Długość
LG [mm]
Rozwartość klucza
SW [mm]
Wysokość
E [mm]
Długość
K [mm]
Ciężar ok.
GEW [kg]
Opis
BS
Normen
NORM
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
B0097.312X90
z połyskiem
czarny
Stal
-
10.9
M 12
90
51.25
60
19.0
21.10
7.5
0.0890
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.312X100
z połyskiem
czarny
Stal
-
10.9
M 12
100
61.25
70
19.0
21.10
7.5
0.0975
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.312X110
z połyskiem
czarny
Stal
-
10.9
M 12
110
71.25
80
19.0
21.10
7.5
0.1069
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.312X120
z połyskiem
czarny
Stal
-
10.9
M 12
120
81.25
90
19.0
21.10
7.5
0.1150
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.316X60
z połyskiem
czarny
Stal
-
10.9
M 16
60
12.00
22
24.0
26.75
10.0
0.1181
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.316X70
z połyskiem
czarny
Stal
-
10.9
M 16
70
22.00
32
24.0
26.75
10.0
0.1331
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.316X80
z połyskiem
czarny
Stal
-
10.9
M 16
80
32.00
42
24.0
26.75
10.0
0.1486
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.316X90
z połyskiem
czarny
Stal
-
10.9
M 16
90
42.00
52
24.0
26.75
10.0
0.1665
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.316X100
z połyskiem
czarny
Stal
-
10.9
M 16
100
52.00
62
24.0
26.75
10.0
0.1739
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.316X110
z połyskiem
czarny
Stal
-
10.9
M 16
110
62.00
72
24.0
26.75
10.0
0.1953
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.316X120
z połyskiem
czarny
Stal
-
10.9
M 16
120
72.00
82
24.0
26.75
10.0
0.2110
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.320X70
z połyskiem
czarny
Stal
-
10.9
M 20
70
11.50
24
30.0
33.53
12.5
0.2206
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.320X80
z połyskiem
czarny
Stal
-
10.9
M 20
80
21.50
34
30.0
33.53
12.5
0.2440
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.320X90
z połyskiem
czarny
Stal
-
10.9
M 20
90
31.50
44
30.0
33.53
12.5
0.2708
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.320X100
z połyskiem
czarny
Stal
-
10.9
M 20
100
41.50
54
30.0
33.53
12.5
0.2930
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.320X110
z połyskiem
czarny
Stal
-
10.9
M 20
110
51.50
64
30.0
33.53
12.5
0.3127
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.320X120
z połyskiem
czarny
Stal
-
10.9
M 20
120
61.50
74
30.0
33.53
12.5
0.3403
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.506X30
ocynkowany galwanicznie
srebrny
Stal
-
10.9
M 6
30
7.00
12
10.0
11.05
4.0
0.0080
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
B0097.506X35
ocynkowany galwanicznie
srebrny
Stal
-
10.9
M 6
35
12.00
17
10.0
11.05
4.0
0.0091
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Pokaż widok skompresowany (331 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Blohm
- B0097
kolejny numer
B0097.316X120
Shorttext
Śruby z łbem sześciokątnym, z gwintem na części długości trzpienia DIN 931 / DIN EN ISO 4014
Ostatnia aktualizacja
04.09.2025 06:23:28
Urządzenie
słowa kluczowe
Blohm
DIN
Elementy
ISO
części
długości
gwintem
maszyn
przyrządów
sześciokątnym
trzpienia
łbem
Śruby
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
B0097.316X120
Certificate RoHS
Yes
Customs Tariff Number
73181520
Maintenance Intervals
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-01-01 Śruba, płaska, z gniazdem zewnętrznym
23-11-01-02 Śruba, płaska, z gniazdem wewnętrznym
ECLASS 12.0
23-11-01-01 Śruba, płaska, z gniazdem zewnętrznym
ETIM 10.0
EC003861 Bolt
Standards
DIN-9x-93x-DIN 931 DIN 931
ISO-4x-40x-ISO 4014 ISO 4014
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Porównanie
Prześlij geometrię
Add one more to start
Przełącz do okna porównania (0/4)