Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0282.506X15

Expand Table
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr zamówienia
BESTBLOHM
Forma
FORM
Wersja
AUSF
Gwint zewnętrzny
D [mm]
Średnica
D1 [mm]
Średnica
D8 [mm]
Długość
L [mm]
Głębokość
T [mm]
Wysokość
H [mm]
Wysokość
H3 [mm]
Wysokość
H5 [mm]
Wysokość
H6 [mm]
Ciężar ok.
GEW [kg]
Opis
BS
RoHS
ROHS
Nr taryfy celnej
ZTN
EAN-Code
EAN
End of life
EOL
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
B0282.208
K
z tuleją gwintowaną
M 8
40
18
0
18.0
26
15.0
0
0
0.0191
Infotext
Yes
73181600
31.12.2099
B0282.210
K
z tuleją gwintowaną
M 10
50
22
0
25.0
33
20.0
0
0
0.0337
Infotext
Yes
73181600
31.12.2099
B0282.212
K
z tuleją gwintowaną
M 12
63
27
0
27.0
40
23.0
0
0
0.0682
Infotext
Yes
73181600
31.12.2099
B0282.216
K
z tuleją gwintowaną
M 16
80
36
0
33.0
50
30.0
0
0
0.1384
Infotext
Yes
73181600
31.12.2099
B0282.505X15
L
z gwintem zewnętrznym
M 5
25
12
15
0.0
15
6.5
0
0
0.0071
Infotext
Yes
73181520
31.12.2099
B0282.505X20
L
z gwintem zewnętrznym
M 5
25
12
20
0.0
15
6.5
0
0
0.0079
Infotext
Yes
73181520
31.12.2099
B0282.505X25
L
z gwintem zewnętrznym
M 5
25
12
25
0.0
15
6.5
0
0
0.0083
Infotext
Yes
73181520
31.12.2099
B0282.505X30
L
z gwintem zewnętrznym
M 5
25
12
30
0.0
15
6.5
0
0
0.0090
Infotext
Yes
73181520
31.12.2099
B0282.505X40
L
z gwintem zewnętrznym
M 5
25
12
40
0.0
16
6.5
0
0
0.0113
Infotext
Yes
73181520
31.12.2099
B0282.505X50
L
z gwintem zewnętrznym
M 5
25
12
50
0.0
16
6.5
0
0
0.0124
Infotext
Yes
73181520
31.12.2099
B0282.506X15
L
z gwintem zewnętrznym
M 6
32
14
15
0.0
20
10.0
0
0
0.0118
Infotext
Yes
73181520
31.12.2099
B0282.506X20
L
z gwintem zewnętrznym
M 6
32
14
20
0.0
20
10.0
0
0
0.0121
Infotext
Yes
73181520
31.12.2099
B0282.506X25
L
z gwintem zewnętrznym
M 6
32
14
25
0.0
20
10.0
0
0
0.0134
Infotext
Yes
73181520
31.12.2099
B0282.506X30
L
z gwintem zewnętrznym
M 6
32
14
30
0.0
20
10.0
0
0
0.0144
Infotext
Yes
73181520
31.12.2099
B0282.506X40
L
z gwintem zewnętrznym
M 6
32
14
40
0.0
20
10.0
0
0
0.0161
Infotext
Yes
73181520
31.12.2099
B0282.506X50
L
z gwintem zewnętrznym
M 6
32
14
50
0.0
20
10.0
0
0
0.0198
Infotext
Yes
73181520
31.12.2099
B0282.508X20
L
z gwintem zewnętrznym
M 8
40
18
20
0.0
26
13.0
0
0
0.0228
Infotext
Yes
73181520
31.12.2099
B0282.508X25
L
z gwintem zewnętrznym
M 8
40
18
25
0.0
26
13.0
0
0
0.0242
Infotext
Yes
73181520
31.12.2099
B0282.508X30
L
z gwintem zewnętrznym
M 8
40
18
30
0.0
26
13.0
0
0
0.0263
Infotext
Yes
73181520
31.12.2099
Pokaż widok skompresowany (47 produktów)
kolejny numerB0282.506X15
ShorttextPokrętła krzyżowe zbliżone do DIN 6335
Ostatnia aktualizacja04.05.2026 05:22:08
Urządzenie

Klasyfikacje

By Functionality

BYFUNC_FASTENING Fastening
BYFUNC_SCREWING Screwing
BYFUNC_CONTROLING Controling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberB0282.506X15
Customs Tariff Number73181520
Certificate RoHSYes
Maintenance IntervalsCzęstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-01-01-02 Uchwyt krzyżowy

Standards

DIN-6x-63x-DIN 6335 DIN 6335
Compare multiple parts
Add at least 2 products with