Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0418.410

Expand Table
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr zamówienia
BESTBLOHM
Forma
FORM
Szerokość
B [mm]
Średnica
D [mm]
Średnica
D1 [mm]
Średnica
D2 [mm]
Średnica
D3 [mm]
Wysokość
H [mm]
Wysokość
H1 [mm]
Wysokość
H2 [mm]
Wysokość
H3 [mm]
Promień
R [mm]
Promień
R1 [mm]
F maks. kN
F [kN]
Ciężar ok.
GEW [kg]
Opis
BS
RoHS
ROHS
Nr taryfy celnej
ZTN
EAN-Code
EAN
End of life
EOL
Standardowy czas dostawy
STDLZ
1
2
3
4
5
6
B0418.406
C
9
16
7.0
11
10.0
42.5
22
6
10.5
10.0
30
4.5
0.0692
Infotext
Yes
84662080
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
B0418.408
C
12
20
8.6
15
12.0
52.5
25
8
12.5
12.5
40
6.5
0.1349
Infotext
Yes
84662080
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
B0418.410
C
18
25
10.6
18
14.0
66.5
32
10
16.5
16.0
50
11.8
0.2903
Infotext
Yes
84662080
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
B0418.506
D
9
16
7.0
0
10.0
42.5
22
0
10.5
10.0
30
4.5
0.0719
Infotext
Yes
84662080
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
B0418.508
D
12
20
8.6
0
12.0
52.5
25
0
12.5
12.5
40
6.5
0.1436
Infotext
Yes
84662080
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
B0418.510
D
18
25
10.6
0
14.0
66.5
32
0
16.5
16.0
50
11.8
0.3022
Infotext
Yes
84662080
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Pokaż widok skompresowany (6 produktów)
kolejny numerB0418.410
ShorttextŁapy hakowe z wydłużonym elementem dociskowym
Ostatnia aktualizacja23.01.2026 08:38:37
Urządzenie

Klasyfikacje

By Functionality

BYFUNC_PINCHING Pinching
BYFUNC_CLAMPING Clamping

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-02-07-01 Element mocujący, uchwyt
Compare multiple parts
Add at least 2 products with