Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0514.10

Expand Table
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr zamówienia
BESTBLOHM
Gwint wewnętrzny
D1 [mm]
Średnica
D2 [mm]
Średnica
D3 [mm]
Średnica
D4 [mm]
Wysokość
E [mm]
Wysokość
H [mm]
Ciężar ok.
GEW [kg]
Opis
BS
Normen
NORM
RoHS
ROHS
Nr taryfy celnej
ZTN
EAN-Code
EAN
End of life
EOL
Standardowy czas dostawy
STDLZ
Instrukcje obsługi i konserwacji
WARTUNG
1
2
3
4
5
B0514.08
M 8
20
36
20
8.5
36
0.0439
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Yes
73181600
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
B0514.10
M 10
25
45
25
10.0
45
0.0877
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Yes
73181600
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
B0514.12
M 12
30
54
30
11.0
53
0.1417
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Yes
73181600
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
B0514.16
M 16
35
63
35
13.0
62
0.2177
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Yes
73181600
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
B0514.20
M 20
40
72
40
16.0
71
0.3599
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Yes
73181600
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
Pokaż widok skompresowany (5 produktów)
kolejny numerB0514.10
ShorttextNakrętki z uchem transportowym zbliżone do DIN 582
Ostatnia aktualizacja04.09.2025 06:23:33
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-11-07-10 Nakrętka ręczna
23-11-07-16 Nakrętka bez napędu

ECLASS 11.1

23-11-07-10 Nakrętka ręczna

ECLASS 10.1

23-11-08-01 Nakrętka pierścieniowa, nakrętka pałąkowa

ETIM 10.0

EC002366 Eye nut
EC003863 Nut
EC000096 Slide nut

ETIM 7.0

EC002366 Lifting eye nut

Standards

DIN-5x-58x-DIN 582 DIN 582
Compare multiple parts
Add at least 2 products with