Browse
All Manufacturers
PL
Login
Register for free
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkty (A - Z)
E
ELGA
ELGA-TB-G (m) - Oś z paskiem zębatym, System modułowy
Festo
Produkty (A - Z)
E
ELGA
ELGA-TB-G (m) - Oś z paskiem zębatym, System modułowy
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
570502 ELGA-TB-G-70-50-0H
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
PL
1/5
Numer części
TNR
Typ
TYP
Skok
HUB [mm]
Rezerwa skoku mm
HR
Położenie wysunięte
HUBST [mm]
Ochrona przed zanieczyszczeniami stałymi
PS
Materiał paska zębatego
ZW
MF Mocowanie na łapach
MF
MA Mocowanie profilowane
MA [Kawałek]
SA Wyłącznik zbliżeniowy, indukcyjny, do rowka 8, PNP, normalnie otwarty, kabel 7.5 m, łącznie z elementem uruchamiającym i uchwytem czujnika
SA [Kawałek]
SB Wyłącznik zbliżeniowy, indukcyjny, do rowka 8, PNP, normalnie zamknięty, kabel 7.5 m, łącznie z elementem uruchamiającym i uchwytem czujnika
SB [Kawałek]
SC Wyłącznik zbliżeniowy, indukcyjny, M8, PNP, normalnie otwarty, kabel 2,5 m, łącznie z elementem uruchamiającym i uchwytem czujnika
SC [Kawałek]
SD Wyłącznik zbliżeniowy, indukcyjny, M8, PNP, normalnie zamknięty, kabel 2,5 m, łącznie z elementem uruchamiającym i uchwytem czujnika
SD [Kawałek]
SE Wyłącznik zbliżeniowy, indukcyjny, M8, PNP, normalnie otwarty, wtyczka M8, łącznie z elementem uruchamiającym i uchwytem czujnika
SE [Kawałek]
SF Wyłącznik krańcowy, indukcyjny, M8, PNP, normalnie zamknięty, wtyczka M8, z elem. przełączającym i uchwytem czujnika
SF [Kawałek]
1
2
3
570502
ELGA-TB-G-70
50
0
0
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
570503
ELGA-TB-G-80
50
0
0
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
570504
ELGA-TB-G-120
50
0
0
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
Pokaż skompresowany wyświetlacz (3 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Festo
- ELGA-TB-G (m)
Shorttext
Oś z paskiem zębatym, System modułowy
Ostatnia aktualizacja
30.09.2025 12:10:35
Urządzenie
słowa kluczowe
Produkty
System
modułowy
oś
paskiem
zębatym
Klasyfikacje
By Functionality
BYFUNC_POSITIONING Positioning
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Mass
2.292 kg
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
23-30-17-90 Moduł /oś liniowa (poza klasyfikacją)
Typ produktu
ELGA-TB-G-70
numer artykułu produktu producenta
570502
Nazwa producenta
Festo
Przyrostek zamówienia produktu producenta
570502 ELGA-TB-G-70-50-0H
ECLASS 9.1
23-30-17-90 Moduł /oś liniowa (poza klasyfikacją)
Manufacturer product number
570502
Manufacturer name
Festo
description of product type
ELGA-TB-G-70
Product name
570502 ELGA-TB-G-70-50-0H
ECLASS 8.1
23-30-17-90 Linear motion module/axle (unspecified)
Manufacturer name
Festo
Product name
570502 ELGA-TB-G-70-50-0H
Manufacturer product number
570502
Product type description
ELGA-TB-G-70
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unspecified)
ECLASS 6.2
23-30-17-90 Linear motion module/axle (unclassified)
Manufacturer name
Festo
Product name
570502 ELGA-TB-G-70-50-0H
Manufacturer product number
570502
Product type description
ELGA-TB-G-70
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unclassified)
ECLASS 5.1
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unclassified)
Manufacturer's name
Festo
Product type description
ELGA-TB-G-70
Article number
570502
Product name
570502 ELGA-TB-G-70-50-0H
ECLASS 5.0
27-02-91-90 90
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Porównanie
Prześlij geometrię
Add one more to start
Przełącz do okna porównania (0/4)