Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Swivel Clamp Connector Base GN 272-40-MZ-SW

Expand Table
1/5
GANTER PARTNUMBER
PARTNUMBER
Swivel width
B [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
Length
L [mm]
M1 [mm]
M2 [mm]
T1 [mm]
T2 [mm]
S [mm]
X1 [mm]
X2 [mm]
Y1 [mm]
Y2 [mm]
Finish
OBVIS
Weight
WEIGHT [kg]
Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Product details
INFOGANTER
1
2
3
4
GN 272-40-MZ-BL
40
8.5
6.5
52.5
32.5
30.0
20.0
7
13
60
42
60
42
blank
0.1050
76090000
YES
Product details
GN 272-40-MZ-SW
40
8.5
6.5
52.5
32.5
30.0
20.0
7
13
60
42
60
42
black
0.1050
76090000
YES
Product details
GN 272-65-MZ-BL
65
10.2
11.0
84.5
52.0
52.5
32.5
14
17
105
74
105
74
blank
0.5290
76090000
YES
Product details
GN 272-65-MZ-SW
65
10.2
11.0
84.5
52.0
52.5
32.5
14
17
105
74
105
74
black
0.5290
76090000
YES
Product details
Pokaż widok skompresowany (4 produktów)
kolejny numerGN 272-40-MZ-SW
ShorttextSwivel Clamp Connector Bases, Type MZ, with centering step
Ostatnia aktualizacja24.06.2024 10:14:17
Urządzenie

Klasyfikacje

By Categories

Actuating_Elements Elementy sterowania
Assembling_Equipment Montaż urządzenia
Automation Automatyzacja
Automotive Samochodowe
Automotive_Engineering Inżynieria samochodowych
Ball Ball
Bearing Łożyska
Bushing Bushing
Caster Caster
Clamping_Technology Technologia zaciskami
Cog_Wheel Koło Koga
Cogging Cogging
Control_Unit Jednostka kontroli
Die_Set Umrzeć set
Drilling_Tool Narzędzia wiertnicze
Drive_Shaft Wału napędu
Fastening Zamknięcie
Fitting Montażu
Fixture_System System mocowania
Flange Kołnierz
Gear Narzędzia połowowe
Gear_Belt Bieg pasa
Hinge Osłona zawiasów
Linear_Technology Technologia liniowe
Machining_Unit Jednostka z obróbki metali
Magnet Magnes
Metal_Fitting Metalowa armatura
Mold_Construction Budowa pleśń
Nozzle Dysza
Operational_Safety Bezpieczeństwo operacyjne
Pneumatics Pneumatyka
Positioning_System Rozmieszczenie systemu
Rolling_Bearing Walcowaniem łożyska
Screwing_Tool Śrubowania Tool
Shock_Absorber Pochłaniacz wstrząsów
Thread_Insert Przyłącze Wstaw

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-36-90-90 Profilowy system montażowy, system konstrukcyjny (inne, poza klasyfikacją)

ECLASS 10.1

23-36-91-90 Profile assembly system, structure system (parts, unspecified)

ECLASS 10.0.1

23-36-91-90 Profile assembly system, structure system (parts, unspecified)

ECLASS 9.1

23-36-91-90 Profile assembly system, structure system (parts, unspecified)

ECLASS 9.0

23-36-91-90 Profile assembly system, structure system (parts, unspecified)

ECLASS 8.1

23-36-91-90 Profile assembly system, structure system (parts, unspecified)

ECLASS 8.0

23-36-91-90 Profile assembly system, structure system (parts, unspecified)

ECLASS 7.1

23-36-91-90 Profile assembly system, structure system (parts, unclassified)

ECLASS 7.0

23-36-91-90 Profile assembly system, structure system (parts, unclassified)

ECLASS 6.2

23-36-91-90 Profile assembly system, structure system (parts, unclassified)

ECLASS 6.1

23-36-91-90 Profile assembly system, structure system (parts, unclassified)

ECLASS 6.0

23-36-91-90 Profile assembly system, structure system (parts, unclassified)
Compare multiple parts
Add at least 2 products with