K1533.21280100

Expand Table
PL
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr zamówienia
BESTKIPP
Długość
L [mm]
Długość
L1 [mm]
Długość
L2 [mm]
Długość
L3
Długość
L4 [mm]
Długość
L5 [mm]
Długość
L6 [mm]
Długość
L7 [mm]
Długość
L8 [mm]
Wysokość
H [mm]
Wysokość
H1 [mm]
Otwór
D [mm]
Gwint
D1 [mm]
Otwór
D2 [mm]
Otwór
D3 [mm]
Otwór
D4 [mm]
Gwint
D5 [mm]
Liczba otworów M.T.P.
N
Richtung
NL [mm]
Richtung
NL1
Ciężar ok.
GEW [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
K1533.21240050
400
250
320
300
200
200
150
55
125.0
500
50
12
M12
20
M16
M12
M16
64
1
7
152.000
K1533.21240065
400
250
320
300
200
200
150
55
125.0
650
50
12
M12
20
M16
M12
M16
88
1
10
186.000
K1533.21250060
500
300
400
200
0
250
200
75
150.0
600
50
12
M12
20
M16
M12
M16
120
2
9
250.000
K1533.21250075
500
300
400
200
0
250
200
75
150.0
750
50
12
M12
20
M16
M12
M16
156
2
12
293.000
K1533.21263070
630
350
500
400
0
315
200
100
200.0
700
50
12
M12
25
M16
M16
M16
192
3
11
368.000
K1533.21263085
630
350
500
400
0
315
200
100
200.0
850
50
12
M12
25
M16
M16
M16
240
3
14
418.000
K1533.21280080
800
500
640
600
400
400
300
135
300.0
800
50
12
M12
25
M16
M16
M16
336
5
13
640.000
K1533.21280100
800
500
640
600
400
400
300
135
300.0
1000
50
12
M12
25
M16
M16
M16
432
5
17
740.000
K1533.21640050
400
250
320
300
200
200
150
55
125.0
500
50
16
M16
20
M16
M12
M16
64
1
7
151.000
K1533.21640065
400
250
320
300
200
200
150
55
125.0
650
50
16
M16
20
M16
M12
M16
88
1
10
184.000
K1533.21650060
500
300
400
200
0
250
200
75
150.0
600
50
16
M16
20
M16
M12
M16
120
2
9
247.000
K1533.21650075
500
300
400
200
0
250
200
75
150.0
750
50
16
M16
20
M16
M12
M16
156
2
12
290.000
K1533.21663070
630
350
500
400
0
315
200
100
200.0
700
50
16
M16
25
M16
M16
M16
192
3
11
364.000
K1533.21663085
630
350
500
400
0
315
200
100
200.0
850
50
16
M16
25
M16
M16
M16
240
3
14
413.000
K1533.21680080
800
500
640
600
400
400
300
135
300.0
800
50
16
M16
25
M16
M16
M16
336
5
13
633.000
K1533.21680100
800
500
640
600
400
400
300
135
300.0
1000
50
16
M16
25
M16
M16
M16
432
5
17
733.000
Pokaż widok skompresowany (16 produktów)
kolejny numerK1533.21280100
ShorttextWieże mocujące z żeliwa szarego 4-stronne z siatką otworów
Ostatnia aktualizacja23.01.2026 09:25:36
Urządzenie

Klasyfikacje

By Functionality

BYFUNC_CLAMPING Clamping
BYFUNC_PINCHING Pinching

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-13-01-01 Płyta do mocowania (normalia, produkcja narzędzi)