Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1546.02400

Expand Table
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr zamówienia
BESTKIPP
Pozycja
POS
Skok
S [mm]
Kąt rozwarcia rękojeści
OG [°]
Szerokość
A1 [mm]
Odstęp
A2 [mm]
Szerokość
B [mm]
Szerokość
B1 [mm]
Odstęp
B2 [mm]
Wysokość
C1 [mm]
Średnica
D [mm]
Średnica
D1 [mm]
Wysokość
H [mm]
Długość
L [mm]
Długość
L1 [mm]
Długość
L2 [mm]
Długość
L3 [mm]
Gwint
M [mm]
Gwint
M1 [mm]
Promień
R [mm]
1
2
K1546.02400
zamknięty
32
190
22.4
13.4
30
57
42
25
6.5
11
85
136
51.0
13.0
12
M6
M20x1,5
60
K1546.04000
zamknięty
38
185
28.0
15.5
30
64
45
30
8.5
16
120
173
59.5
17.5
20
M10
M24x1.5
90
Pokaż skompresowany wyświetlacz (2 konfigurowalny produkt)
kolejny numerK1546.02400
ShorttextNapinacze suwakowe ze wspornikiem
Ostatnia aktualizacja23.01.2026 09:31:43
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberK1546.02400
GTIN-Code4059245497171
Certificate RoHSYes
Maintenance IntervalsCzęstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with