Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K2482.02004035

Expand Table
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr zamówienia
BESTKIPP
Materiał
MATERIAL
Szerokość
B [mm]
Gwint
G [mm]
Wysokość
H [mm]
Odstęp
H1 [mm]
Długość
L [mm]
Odstęp
L1 [mm]
Odstęp
L2 [mm]
Anzahl Gewindebohrungen
N [mm]
Wyajność znamionowa W
NL [W]
Napięcie znamionowe
NSP [VDC]
Siła przyczepności
HAFTKRAFT [N]
United Nations Standard Products and Services code
UNSPC
Ciężar ok.
GEW [kg]
Opis
BS
RoHS
ROHS
Nr taryfy celnej
ZTN
1
2
3
4
5
6
K2482.01004035
Stal
40
M8
35
6.5
100
45
35
2
9
24
850
27112104.0
0.8800
Infotext
Yes
85059029
K2482.01504035
Stal
40
M8
35
15.0
150
45
75
2
11
24
1650
27112104.0
1.2900
Infotext
Yes
85059029
K2482.02004035
Stal
40
M8
35
15.0
200
40
120
2
13
24
2300
27112104.0
1.7200
Infotext
Yes
85059029
K2482.03004035
Stal
40
M8
35
15.0
300
75
150
2
19
24
4000
27112104.0
2.6000
Infotext
Yes
85059029
K2482.04004035
Stal
40
M8
35
15.0
400
110
180
2
28
24
6000
27112104.0
3.4600
Infotext
Yes
85059029
K2482.05004035
Stal
40
M8
35
15.0
500
100
300
2
40
24
6600
27112104.0
4.3300
Infotext
Yes
85059029
Pokaż widok skompresowany (6 produktów)
kolejny numerK2482.02004035
ShorttextMagnesy prostokątne (elektromagnesy stałe)
Ostatnia aktualizacja23.01.2026 09:29:05
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberK2482.02004035
Maintenance IntervalsCzęstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
GTIN-Code4067721046003
Customs Tariff Number85059029
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with