Browse
All Manufacturers
PL
Login
Register for free
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
KBRI - Rod end with female thread, spherical ball iglidur® W300, inch, right-hand thread
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
KBRI - Rod end with female thread, spherical ball iglidur® W300, inch, right-hand thread
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KBRI-06
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
EN
1/5
Part no.
ARTNR
Info PDF
INFO
Max. swivel angle
SW [°]
Max. static tensile strength Short term
SZK [N]
Max. static tensile strength Long term
SZL [N]
Max. radial load Short term
QK [N]
Max. radial load Long term
QL [N]
Minimal thread depth
EG [Cal]
Max. torque strength inside thread
ADI [Nm]
Max. torque through Ball
ADK [Nm]
E10-Diameter
D1 [Cal]
Diameter
D2 [Cal]
Thread
D3
Diameter
D4 [Cal]
Width
C1 [Cal]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KBRI-03
INFO
0
900
450
300
150
0.350
2
3
0.1900
0.625
10-32
0.406
0.246
KBRI-04
INFO
0
1100
550
400
200
0.480
5
4
0.2500
0.750
1/4-28
0.469
0.272
KBRI-05
INFO
0
1700
850
500
250
0.480
6
10
0.3125
0.875
5/16-24
0.500
0.340
KBRI-06
INFO
0
2000
1000
1000
500
0.568
7
15
0.3750
1.000
3/8-24
0.687
0.394
KBRI-07
INFO
0
2300
1150
1200
600
0.655
18
25
0.4375
1.125
7/16-20
0.750
0.456
KBRI-08
INFO
0
2600
1300
1500
750
0.743
23
35
0.5000
1.312
1/2-20
0.875
0.487
KBRI-10
INFO
0
4900
2450
1700
850
0.962
30
50
0.6250
1.500
5/8-18
1.000
0.545
KBRI-12
INFO
0
5600
2800
2300
1150
1.093
40
70
0.7500
1.750
3/4-16
1.125
0.676
KBRI-16
INFO
0
6000
3000
2600
1300
1.488
46
85
1.0000
2.750
1-12
1.625
1.000
Pokaż skompresowany wyświetlacz (9 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
igus
- KBRI
kolejny numer
KBRI-06
Shorttext
Rod end with female thread, spherical ball iglidur® W300, inch, right-hand thread
Ostatnia aktualizacja
09.01.2025 11:36:38
Urządzenie
słowa kluczowe
Rod End Bearings
Rod end
female thread
inch
spherical ball
thread
Klasyfikacje
By Functionality
BYFUNC_BEARING Bearing
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
KBRI-06
ECLASS 14.0
23-05-01-05 Przegub (łożysko ślizgowe)
ECLASS 6.0
23-05-01-05 Rod end (spherical plain bearing)
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Porównanie
Prześlij geometrię
Add one more to start
Przełącz do okna porównania (0/4)