Browse
All Manufacturers
PL
Login
Register for free
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Aluminum Extrusion Frame Units / LED Lighting for Cabinetry
LEDTM - LED Lighting - Low-Profile Magnet
Misumi
Metric
Aluminum Extrusion Frame Units / LED Lighting for Cabinetry
LEDTM - LED Lighting - Low-Profile Magnet
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LEDTM270-W
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
EN
1/5
Part Number
PN
P
P [mm]
Color
COLOR
L
L [mm]
1
2
3
4
LEDTM150-W
150
W(White)
166
LEDTM270-W
270
W(White)
286
LEDTM390-W
390
W(White)
406
LEDTM510-W
510
W(White)
526
Pokaż widok skompresowany (4 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Misumi
- LEDTM
Shorttext
LED Lighting - Low-Profile Magnet
Ostatnia aktualizacja
29.11.2024 04:40:08
Urządzenie
słowa kluczowe
LED Lighting
Magnet
metric
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
LEDTM270-W
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Porównanie
Prześlij geometrię
Add one more to start
Przełącz do okna porównania (0/4)