Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

570895 NECU-FCG40-K

Expand Table
PL
1/5
Numer części
TNR
Typ
TYP
Ważny do
INFO
Ciężar
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH information available
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
563059
NECU-M-PPG5-C1
2018-01-31
0.09333
4052568099756
Yes
No
-
-
-
1066354
NECU-M-S-B12G5-C2-PB
0.04610
4052568104825
Yes
Yes
7439-92-1
4aa75133-87db-45f6-b760-f6487d09ffc1
05.03.2025
1067905
NECU-M-B12G5-C2-PB
0.04870
4052568104856
Yes
Yes
7439-92-1
6cf41c1f-8147-4c38-9b5b-ecfc2220b54f
05.03.2025
1068198
NECU-S-M8G4-C2
2025-06-30
0.00910
4052568061289
Yes
Yes
7439-92-1
4aa75133-87db-45f6-b760-f6487d09ffc1
05.03.2025
562024
NECU-S-M8G3-HX
0.00780
4052568056643
Yes
No
-
-
-
562025
NECU-S-M8G4-HX
0.00780
4052568056650
Yes
No
-
-
-
564946
NECU-S-M12G3-HX-Q7
2024-09-30
0.03280
4052568056995
Yes
No
-
-
-
564947
NECU-S-M12G4-HX-Q7
0.03330
4052568057008
Yes
No
-
-
-
562027
NECU-S-M12G3-HX
0.01750
4052568056667
Yes
No
-
-
-
562028
NECU-S-M12G4-HX
0.01750
4052568056674
Yes
No
-
-
-
570895
NECU-FCG40-K
0.00500
4052568058654
Yes
No
-
-
-
570922
NECU-S-ECG4-HX-Q3
0.00000
4052568058661
Yes
No
-
-
-
564945
NECU-S-M8G3-HX-Q3
0.00780
4052568056988
Yes
No
-
-
-
565711
NECU-L3G8-C1-IS
0.03300
4052568100087
Yes
No
-
-
-
565712
NECU-L3G8-C1
0.03600
4052568100094
Yes
No
-
-
-
576319
NECU-L3G7-C1
0.01280
4052568059545
Yes
No
-
-
-
565709
NECU-L3G8-C2-IS
0.05550
4052568100063
Yes
No
-
-
-
565710
NECU-L3G8-C2
0.05600
4052568100070
Yes
No
-
-
-
575719
NECU-M-S-A12G4-IS
0.03800
4052568104191
Yes
No
-
-
-
Pokaż widok skompresowany (31 produktów)
kolejny numer570895
ShorttextŁącznik wtykowy
Ostatnia aktualizacja23.10.2025 07:37:04
Urządzenie

Klasyfikacje

By Functionality

BYFUNC_CONNECTING Connecting

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-44-01-90 Złącze przemysłowe (poza klasyfikacją)
Nazwa producentaFesto
51-07-02-92 Złącze/złączka (pneumatyka, akcesoria)

ECLASS 10.1

27-44-01-90 Industry connector (unspecified)
Manufacturer nameFesto
27-29-43-22 Złącza elektryczne (akcesoria, pneumatyka)

ECLASS 9.1

27-44-01-90 Industry connector (unspecified)
Manufacturer nameFesto
27-29-92-22 Złącza elektryczne (akcesoria, pneumatyka)

ECLASS 7.1

27-44-01-90 Industry connector (unclassified)
Manufacturer nameFesto
27-29-92-22 Electrical connector technology (accessory, pneumatics)

ECLASS 7.0

27-29-92-22 Electrical connector technology (accessory, pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 6.2

27-29-92-22 Electrical connector technology (accessory, pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 6.1

27-29-92-22 Electrical connector technology (accessory, pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 5.1

27-29-92-22 Electrical connector technology (accessory, pneumatics)
Manufacturer's nameFesto

ECLASS 5.0

27-29-92-22 22