Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CUAF9ZAQJ

Expand Table
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
regulowany
ADJUSTABLE
maksymalny opór
MAX_RESISTANCE
opór min.
MIN_RESISTANCE
nie indukcyjny
NOT_INDUCTIVE
stopień ochrony (ip)
PROTECTION_DEGREE__IP_
znamionowa moc ciągła (w)
RATED_CONTINUOS_POWER__W_
znamionowe napięcie izolacji (v) (wyjaśnienie definicji napięcia.pdf)
RATED_INSULATION_VOLTAGE__V___CLARIFICATION_ON_VOLTAGE_DEFINITIONS_PDF_
wyłącznik termiczny
THERMAL_SWITCH
tolerancja (%)
TOLERANCE____
ul
UL
waga
WEIGHT
nazwa
NAME
1
CUAF9ZAQJ
nie
91000
10
Nie
IP00
250
3000
nie
±5%
nie
0.3
CUAF9ZAQJ
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerCUAF9ZAQJ
Ostatnia aktualizacja04.10.2024 05:11:22
Urządzenie
słowa kluczowe

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Add at least 2 products with