Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3J3FQOJ1F

Expand Table
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
zaawansowane funkcje
ADVANCED_FEATURES
bt radio
BT_RADIO
rozmiary kanałów
CHANNEL_SIZES
chipset
CHIPSET
opis
DESCRIPTION
moc wyjściowa
OUTPUT_POWER
przegląd
OVERVIEW
wersje produktu
PRODUCT_VERSIONS
rozmiar
SIZE
zakres temperatur
TEMPERATURE_RANGE
1
3J3FQOJ1F
MU-MIMO
Bluetooth v5.0, BLE, ANT+ i wsteczna kompatybilność z v1.x i v2.x + zwiększona szybkość transmisji danych
20/40/80 MHz
QCA9377
RED bean to wysokowydajny moduł SDIO do montażu powierzchniowego o bardzo niskim poborze mocy, łączący jednostrumieniowe Wi-Fi 11ac Wave2 i Bluetooth® 5.0 w bardzo małej obudowie.
Do 20 dBm
RED bean to dwuzakresowy moduł bezprzewodowej sieci LAN IEEE 802.11b/g/n/a/ac Wave2 i Bluetooth 5.0 SDIO3 zoptymalizowany pod kątem niewielkich rozmiarów i niskiego zużycia energii. Oparty jest na chipsecie Qualcomm QCA9377-3. Posiada zintegrowany dwuzakresowy (2,4 i 5 GHz) 1x1 802.11ac Wave2 Wi-Fi (obsługujący MU-MIMO) i Bluetooth® 5.0 transceivery i połączone w bardzo małej obudowie (17 x 12 mm ze złączem RF i 24 x 12 mm ze zintegrowaną anteną). Moduł radiowy obsługuje zaawansowane techniki oszczędzania energii. Bluetooth obsługuje zarówno transmisje Class1, jak i Class2, a zaawansowane mechanizmy koegzystencji pozwalają na bezproblemową współpracę z Wi-Fi, zapewniając dobrą jakość i wysoką wydajność. Sterowniki oprogramowania RED bean są dostępne dla systemów operacyjnych Linux, Windows 10 i Android.
RED bean A - zintegrowana ceramiczna antena dookólna dwuzakresowa, RED bean C - wersja podłączana do anteny zewnętrznej
17 x 12 mm ze złączem i 24 x 12 mm z anteną
-40 do +85°C
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numer3J3FQOJ1F
Ostatnia aktualizacja26.06.2024 07:44:54
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number3J3FQOJ1F
Add at least 2 products with