Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TBDEGZ09-L-050-270

Expand Table
1/5
型号
CNSORDERNO
代码
TYPE
主体材质
BMAT
Core material
CMAT
Belt number
P
Nominal width of belt
D
Belt girth
C [mm]
库存
STOCK
网站链接
LINK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TBDEGZ09-L-050-124
TBDEGZ09-L
聚氨酯
L: 钢线
124
50
314.33
非现货
网站链接
TBDEGZ09-L-050-150
TBDEGZ09-L
聚氨酯
L: 钢线
150
50
381.00
非现货
网站链接
TBDEGZ09-L-050-165
TBDEGZ09-L
聚氨酯
L: 钢线
165
50
419.10
非现货
网站链接
TBDEGZ09-L-050-187
TBDEGZ09-L
聚氨酯
L: 钢线
187
50
476.25
非现货
网站链接
TBDEGZ09-L-050-210
TBDEGZ09-L
聚氨酯
L: 钢线
210
50
533.40
非现货
网站链接
TBDEGZ09-L-050-225
TBDEGZ09-L
聚氨酯
L: 钢线
225
50
571.50
非现货
网站链接
TBDEGZ09-L-050-240
TBDEGZ09-L
聚氨酯
L: 钢线
240
50
609.60
非现货
网站链接
TBDEGZ09-L-050-255
TBDEGZ09-L
聚氨酯
L: 钢线
255
50
647.70
非现货
网站链接
TBDEGZ09-L-050-270
TBDEGZ09-L
聚氨酯
L: 钢线
270
50
685.80
非现货
网站链接
TBDEGZ09-L-050-300
TBDEGZ09-L
聚氨酯
L: 钢线
300
50
762.00
非现货
网站链接
TBDEGZ09-L-050-322
TBDEGZ09-L
聚氨酯
L: 钢线
322
50
819.15
非现货
网站链接
TBDEGZ09-L-050-345
TBDEGZ09-L
聚氨酯
L: 钢线
345
50
876.30
非现货
网站链接
TBDEGZ09-L-050-367
TBDEGZ09-L
聚氨酯
L: 钢线
367
50
933.45
非现货
网站链接
TBDEGZ09-L-050-390
TBDEGZ09-L
聚氨酯
L: 钢线
390
50
990.60
非现货
网站链接
TBDEGZ09-L-050-420
TBDEGZ09-L
聚氨酯
L: 钢线
420
50
1066.80
非现货
网站链接
TBDEGZ09-L-050-450
TBDEGZ09-L
聚氨酯
L: 钢线
450
50
1143.00
非现货
网站链接
TBDEGZ09-L-050-510
TBDEGZ09-L
聚氨酯
L: 钢线
510
50
1295.40
非现货
网站链接
Pokaż skompresowany wyświetlacz (19 konfigurowalny produkt)
ShorttextSynchronous tooth belt L-type polyurethane
Ostatnia aktualizacja17.10.2025 02:25:11
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeTBDEGZ09-L-050-270
Compare multiple parts
Add at least 2 products with